X12 (2018)

Výkon

350 - 500 hp 261 - 373 kW

Točivý moment

1250 - 1700 lb-ft 1695 - 2305 N•m

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa
Motor Cummins X12

 

Popelářský vůz

Cisternové vozidlo

Míchačka na beton

Požární zařízení

Obytný vůz a rekreační vozidlo (RV)

Popelářský vůz Cisternové vozidlo Domíchávač betonu Požární zařízení Motorhome_300px.jpg

**Obrázky nezahrnují všechny aplikace dostupné s motorem Cummins X12.

 

Produktivita má další litr. 12. Cummins X12™ předefinovává celou kategorii motorů se středním vývrtem (10 L-13 L) a nastavuje nové standardy produktivity v regionálních přepravních, profesionálních (např. popelářský, domíchávač betonu) a intermodálních aplikacích nákladních vozidel. 

Kombinace výkonu a účinnosti je pozoruhodná. S X12 na to můžete šlápnout, abyste v levém pruhu předjeli provoz a stále vám v nádrži zůstane dost paliva na každou práci.

Hmotnost za to stojí. Výkon není jen nezpochybnitelný, je bezkonkurenční. S pouhými 2 050 librami - nejméně o 150 liber lehčí než nejpodobnější konkurenční motor a asi o 600 liber lehčí než jeho předchůdce - má X12 nejvyšší poměr výkonu k hmotnosti jakéhokoli motoru pro těžkou techniku ve velikosti od 10 do 16 litrů.

Co vám dalších 600 liber přinese?

  • Dalších 97 galonů paliva ve vaší cisterně 
  • Dalších 27 pytlů odpadu ve vašem popelářském voze
  • Vynikající flexibilita v konstrukci kabiny pro vaše požární zařízení 

Společnost Cummins poskytuje speciální podporu pro TEM a výrobce karoserií, kteří používají výkon Cummins k pohánění jejich zařízení, ať už přímo z motoru nebo prostřednictvím alternativních prostředků jako je převodovka a/nebo rozvodovka.

Zjistit více

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Úspora
Výkon

nebo