Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Jednička v produktivitě.Cummins X12 nově definuje celou kategorii motorů se středním vývrtem (10 L-13 L) a stanovuje nová měřítka produktivity pro použití v autobusech. Je to výkon, který je nejen bezkonkurenční - je nepřekonatelný. Menší rozměry - minimálně o 150 kg lehčí než nejbližší konkurenční motor a až o 500 kg lehčí než ostatní motory se středním vývrtem - X12 stále poskytuje vysoký výkon od 410 do 455 hp a 1450 do 1700 lb-ft maximálního točivého momentu. S hmotností pouhých 2 150 kg má nejvyšší poměr výkonu a hmotnosti ze všech motorů pro těžkou techniku. Kombinace výkonu a účinnosti je pozoruhodná.
To nejlepší ze všech světů.
Každý motor Cummins X12 má osvědčený výkon. Od motorů L10 a M11 v letech 1980 až po motory ISM a ISX na přelomu století jsme stavěli na osvědčené platformě navržené pro maximální dobu provozuschopnosti a produktivitu. Model X12 se bude vyrábět v Jamestownu ve státě New York ve stejném výrobním závodě jako model Cummins X15 a bude sdílet mnoho komponentů pro těžká vozidla, včetně našeho patentovaného turbodmychadla Cummins Holset VGT®, palivové soustavy XPI, elektronického řídicího modulu (ECM), našeho nového systému následného čištění výfukových plynů Single Module™ a pokročilých elektronických funkcí ADEPT™. Jedná se o motorovou platformu, která byla testována a přináší výsledky v těch nejtěžších a nejnáročnějších provozech po celém světě.
Motor X12 je navržen tak, aby poskytoval výjimečnou odezvu na plyn při provozu ve městě, zejména ve spojení s automatizovanou manuální převodovkou. Jeho kompaktní rozměry navíc umožňují kratší rozměry od nárazníku k zadní části kabiny (BBC) a lepší manévrovatelnost. Nová motorová brzda Cummins zlepšuje brzdný výkon a prodlužuje životnost provozní brzdy. Řidičům se bude líbit, jak se X12 chová, ať už na semaforu svítí zelená nebo červená.
Důvěra rozhoduje
Největší jistotou při vlastnictví jakéhokoli vozidla s motorem Cummins je vědomí, že vám vždy kryjeme záda. Odborníci na motory Cummins a naše rozsáhlé školicí programy zajišťují dokonalý servis a podporu, na kterou se můžete spolehnout. Bez ohledu na situaci. Záleží nám na úspěchu vašeho podnikání, což znamená, že s vámi budeme spolupracovat jako s partnerem ve všech oblastech, od počátečních specifikací vozidel a motorů až po maximalizaci doby provozuschopnosti na silnici. Nekupujete si pouze motor Cummins - kupujete si odborné znalosti a odhodlání společnosti Cummins všude tam, kam vás vaše podnikání zavede. A ať už je to kdekoli, klid je vždy nablízku díky více než 3 500 autorizovaným prodejnám náhradních dílů a servisu Cummins po celé Severní Americe.
Funkce a výhody
Motor X12 pro 2018 navazuje na 40leté zkušenosti s 10 až 12litrovými motory s pokročilou technologií Cummins optimalizovanou pro maximální dobu provozuschopnosti a produktivitu. Cummins navrhuje, vyvíjí a podporuje každý komponent, od vzduchotechniky po následné čištění výfukových plynů, aby fungovaly jako zcela integrovaný systém - takže můžeme optimalizovat každou funkci lépe, než ostatní výrobci motorů.
- Palivová soustava XPI od společnosti Cummins Fuel Systems - Systém XPI poskytuje vynikající výkon bez ohledu na otáčky motoru. Více vstřiků za cyklus zvyšuje palivovou účinnost a umožňuje plynulejší a tišší provoz. Díky ocelovým pístům a válečkovým zdvihátkům s diamantovým povrchem je tato palivová soustava XPI dosud nejodolnější na trhu.
- Turbodmychadlo VGT® od společnosti Cummins Turbo Technologies - Toto turbodmychadlo má variabilní geometrii, která zajišťuje přesnost a reaktivitu. Vylepšená konstrukce s novým oběžným kolem zajišťuje rychlý náběh a lepší brzdění motoru.
- Olejové a palivové filtry Fleetguard od společnosti Cummins Filtration - chrání před korozí a nečistotami díky patentovaným médiím NanoNet®, která poskytují 10krát lepší ochranu než běžné palivové filtry.
- Způsobilý pro ADEPT™ - soubor pokročilých elektronických funkcí, které spolupracují s automatizovanou manuální převodovkou a dynamicky se přizpůsobují provozním podmínkám. ADEPT pomáhá i začínajícím řidičům pracovat stejně efektivně jako těm nejzkušenějším a nejprofesionálnějším a zároveň zvyšuje úsporu paliva bez dopadu na produktivitu.
- Systém následného čištění výfukových plynů Single Module™ od společnosti Cummins Emission Solutions - Průtočná konstrukce nabízí lepší řízení tepla, což zvyšuje účinnost. Větší kapacita popela znamená méně čištění. Je až o 40 procent lehčí a 60 procent menší než dvousložkové systémy.
- High-Řídící jednotka ECM - Robustní řídicí jednotka ECM řídí současně motor a systém následného čištění výfukových plynů pro dosažení optimálního výkonu a úspory paliva.
- Propojená diagnostika (Connected Diagnostics™) - bezdrátově spojí váš motor s Cummins prostřednictvím telematického zařízení pro okamžitou diagnostiku upozornění na poruchu. Během vteřin vám poskytne jasné doporučení pro pokračování v provozu, nebo pro potřeby servisu.