QSL9G použití pro komprese plynu

Výkon

175 - 175 hp 130 - 130 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Stroje na těžbu ropy a plynu
Komprese plynu

Aplikace na komprese vrtů vyžadují spolehlivost a odolnost, kterou nenajdete u každého motoru na zemní plyn. Pro spolehlivý provoz s nízkými emisemi a prvotřídní podporu potřebujete Cummins model QSL9G – emisní normy splňující, vysoce výkonný motor na zemní plyn, který sdílí osvědčené dědictví naftových motorů Cummins řady C a mnoho stejných komponent jako pro těžká vozidla. Můžete se spolehnout, že motor QSL9G bude vyhovovat emisním předpisům, udrží náklady na údržbu na nízké úrovni a plyn bude proudit. Každý den.

Specifikace

Obecné parametry
Řadový 6válec, 4 cykly, zemní plyn

Vývrt 4,49 in (114 mm)
Zdvih 5,69 in (145 mm)
Zdvihový objem 8,9 l (543 kr. palců)
Výkon motoru* 175 hp (130 kW)
Kompresní poměr 9,7:1
Sání Turbodmychadla a dochlazování
Druh výfuku Potrubí chlazené vodou
Váha** 1704 lb (773 kg)
Objem mazacího oleje 8 gal (30 litrů)
Rotace Proti směru hodinových ručiček

* Závisí na hodnocení
** Váha je přibližná a závisí na zvolených možnostech.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Model Hodnocení

Kompresní poměr

Emise
QSL9G

175 hp (131 kW) @ 1800 rpm

9,7:1

(1)

Aktualizace (1) Tento motor emituje 0,5 gr/hp-hr NOx, 2,0 gr/hp-hr CO, 0,7 gr/hp-hr VOC a je v souladu s NSPS pro rok 2011 díky AFR a katalyzátoru dodávaným z výroby.

Úspora
Výkon

nebo