QSK19 Použití na údržbu vrtů

Výkon

675 - 800 hp 503 - 597 kW

Točivý moment

2200 - 2275 lb-ft 2983 - 3084 N•m

Certifikace

Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage III

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa

Použití

Stroje na těžbu ropy a plynu
Údržba vrtů
Motor QSK19 pro použití při údržbě vrtů

V náročných ropných a plynárenských aplikacích je spolehlivost nadevše. A přesně tam je vynikající doba provozuschopnosti a produktivita motoru QSK19 tak důležitá. Díky spolehlivosti je nový QSK19 tou správnou volbou. Pokaždé.

Jeho řadová konfigurace V-6 nabízí výkon až 800 hp (597 kW), což je vynikající odlehčená volba pro vysoké faktory zatížení. S elektronickými ovládacími prvky s plnou autoritou, které poskytují kompletní monitorování motoru, automatické nastavení pro maximální výkon a účinnost paliva, plus plnou diagnostiku a prognostiku.

Specifikace

Řadový-6, 4taktní, naftový motor
 

Vývrt 6,25 in (159 mm)
Zdvih 6,25 in (159 mm)
Zdvihový objem 19 L (1159 krychlových palců)
Výkon motoru* 675-800 hp (503-597 kW)
Sání Přeplňování turbodmychadlem / chlazení plnicího vzduchu
Hmotnost frakovací plošiny** 4534 lb (2057 kg)
Kapacita chladiva 44 US qt (41,6 L)
Objem mazacího oleje 80 US qt (75,7 L)
Rotace Ve směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu motoru)

* Závisí na hodnocení
** Váha je přibližná a závisí na zvolených možnostech.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Model Inzerovaný výkon BHP (kW) Maximální točivý moment lb-ft (Nm) Úroveň certifikace emisí
QSK19 800 (597) @ 2100 ot/min 2275 (3084) @ 1500 ot/min Tier 2
QSK19 760 (567) @ 2100 ot/min 2275 (3084) @ 1500 ot/min Tier 2
QSK19 604 (450) @ 1800 ot/min 2227 (3019) @ 1300 ot/min Necertifikováno
Úspora
Výkon

nebo