Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Ať už hospodaříte na rodinné farmě o rozloze 60 hektarů nebo na ploše o rozloze 8000 hektarů, potřebujete přesnost a flexibilitu plně autorizovaného elektronického řízení. Díky motorům Cummins 4 a 6 QSB pracuje každé zařízení lépe, déle a intenzivněji.
Výkony se pohybují v rozmezí 110-275 hp, přičemž verze s chlazením plnicím vzduchem i verze s přeplňováním turbodmychadlem poskytují vysoký výkon při každém startu. Filtrační sestava s nízkými nároky na údržbu je jen jednou z mnoha standardních funkcí, které minimalizují prostoje při údržbě. Mezi mnoha možnostmi, které vám umožní přizpůsobit si QSB, jsou balíčky, které snižují celkovou hladinu hluku až o 4 dBA.
Získat správnou kombinaci odpovídající vašemu vybavení, prostředí a pracovnímu zatížení nebylo nikdy jednodušší. Cummins PowerMatch a Advisor jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc s vaším procesem specifikace a instalace.
Na každý motor QSB se vztahuje třístupňová záruka Cummins, která je jednou z nejobsáhlejších a nejjednodušších v oboru.
Motory QSB splňují všechny emisní normy Tier 2 a Stage II a dosáhnou shody s normami Tier 3 a Stage IIIA díky technologii ve válci, která zachovává kompaktní, jednoduché a nákladově efektivní konstrukční řešení.
Motor QSB již nelze zakoupit.
Funkce a výhody
QSB je vybaven litinovým blokem se základním otvorem, který je konstrukčně navržen tak, aby se snížila hlučnost a zvýšila odolnost. Integrované vodní čerpadlo, mazací čerpadlo a skříně chladiče a obtok chladicí kapaliny eliminují možná místa úniku.
- Plně autorizované elektronické řízení - optimalizuje výkon motoru a poskytuje bezproblémovou integraci s ostatními komponenty, pokročilou diagnostiku a kompletní sadu možností programování.
- Hluboká, tuhá kliková skříň se strukturálními žebry - pro nižší hlučnost a delší životnost.
- Turbodmychadlo s obtokovým ventilem HX35 - konstrukce s obtokovým ventilem optimalizuje provoz v celé křivce točivého momentu s lepší odezvou.
- Sestava palivového filtru s nízkými nároky na údržbu - Palivový filtr obsahuje integrovaný odlučovač vody a snímač vody v palivu. 500hodinová životnost filtru se snadnou výměnou shora pomocí standardních filtrů Fleetguard®.
- Vystředěné vstřikovače se symetrickým pístním dnem - Pro zlepšené proudění vzduchu a rovnoměrný rozptyl paliva zajišťují vyšší výkon, lepší přechodové reakce a nižší spotřebu paliva u 24 ventilových verzí motoru QSB.