Napájecí jednotky - Stage V

KOMPLETNÍ POHONNÝ BALÍK - POHONNÉ JEDNOTKY ŘADY STAGE V / PERFORMANCE

V celosvětovém průmyslu je klíčová spolehlivost a výkon a pohonné jednotky Cummins jsou dodávány jako hotový mechanický pohonný balíček s točivým momentem, který se skládá z nejnovějších motorů Stage V, chladicího systému a pomocných zařízení.

Výkon

100 - 675 hp 75 - 503 kW

Točivý moment

443 - 2050 lb-ft 601 - 2779 N•m

Certifikace

Stage V, EU Stage V

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa

Použití

Zemědělství
Stavebnictví
Důlní motory
Napájecí jednotka Cummins B6.7 Stage V

Nyní je více než 70 % každé napájecí jednotky předem určeno k instalaci a jednoduchý proces integrace šetří čas a zdroje našich zákazníků.

Každá pohonná jednotka Cummins obsahuje:

  • Motor Cummins Stage V / Performance
  • Následné čištění výfukových plynů Single Module™  (F3.8™ - L9™)
  • Chladič
  • Hadice
  • Čistič vzduchu
  • Chladící systém
  • Montážní nohy

Pohonné jednotky Cummins jsou přizpůsobitelné a systémy následného čištění výfukových plynů lze dodat namontované nebo nenamontované, v závislosti na požadavcích zákazníka.

Pohonné jednotky Cummins se uplatňují v náročných aplikacích po celém světě, od stavebnictví až po těžbu. Jako největší nezávislý výrobce motorů na světě se společnost Cummins snaží zajistit, aby naše pohonné jednotky byly plně optimalizovány pro pracovní cyklus zařízení našich zákazníků - ať už se jedná o drtiče, prosévače, vrtačky nebo čerpadla.

Funkce a výhody

VÍCE S MÉNĚ - ŘADA MOTORŮ STAGE V / PERFORMANCE

Srdcem každé pohonné jednotky je motor Cummins Stage V. Motory Cummins Stage V / Performance přinášejí dodavatelům zařízení a provozovatelům po celém světě vyšší výkon, větší možnosti stroje, větší spolehlivost a jednodušší konstrukci bez EGR pro 12L motory.

  • V průměru o 20 % vyšší točivý moment v rozsahu 75-320 kW.
  • V průměru o 10 % vyšší výkon v rozsahu 75-320 kW.
  • Větší měrný výkon
  • Nižší náklady na instalaci
  • Potenciální možnosti zmenšování motoru
  • Volitelná technologie start/stop pro až o 15% vyšší palivovou účinnost

PLNÁ INTEGRACE POHONNÉ JEDNOTKY

Pohonné jednotky Cummins jsou kompletní, hotové mechanické pohonné jednotky, které se skládají z motoru Stage V / Performance a chladicího systému. Všechny pohonné jednotky jsou vyráběny podle stejně vysokých standardů jako motory Cummins a poskytují nejvyšší spolehlivost, schopnosti zařízení a výkon.

PALIVOVÁ SOUSTAVA XPI OD SPOLEČNOSTI CUMMINS FUEL SYSTEMS

Palivový systém Cummins XPI zajišťuje vynikající výkon bez ohledu na otáčky motoru. Více vstřiků za cyklus zvyšuje palivovou účinnost a umožňuje plynulejší a tišší provoz. Díky ocelovým pístům a válečkovým zdvihátkům s diamantovým povlakem činí tento palivový systém XPI dosud nejodolnějším.

SYSTÉM NÁSLEDNÉHO ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ SINGLE MODULE™ PRO AKUMULÁTORY F3.8™, B4.5™, B6.7™ & L9™

Kompaktní systém následného zpracování výfukových plynů Single Module™ slučuje DOC, DPF a SCR do jedné jednotky, která zabírá o 50 % méně místa a váží o 30 % méně než předchozí systém

FLEXIILNÍ MODUL SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ PRO AKUMULÁTORY X12 & X15

Získejte větší flexibilitu při instalaci díky dostupnějším konfiguracím. Flexibilní modul systému následného zpracování výfukových plynů pro X12 a X15 může vyhovět potřebám téměř každého typu aplikace.

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC A TECHNOLOGIÍ SELEKTIVNÍ KATALYTICKÉ REDUKCE

Filtr pevných částic (DPF) Cummins, který se osvědčil jako vysoce účinný u normy Tier 4 Interim, funguje prakticky jako pasivní zařízení, přičemž aktivní regenerace vyžaduje méně než 1 procenta provozní doby a nemá žádný vliv na provoz zařízení. Zjistěte více.

NANONETOVÉ PALIVOVÉ FILTRY FLEETGUARD

Palivové filtry Fleetguard s pokročilými médii NanoNet poskytují až 13krát větší ochranu proti částicím o velikosti 4 mikronů a větším. Jedinečná patentovaná konstrukce bez filtru zabraňuje chodu motoru bez nainstalovaného filtru. Zjistěte více.

PLNĚ INTEGROVANÉ ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

Jediný, výkonnější elektronický řídicí modul (ECM) řídí vše od sání vzduchu až po následné zpracování výfukových plynů pro dosažení špičkového výkonu a téměř nulové emise.

Specifikace
Motor Stage V Zdvihový objem Výkon Maximální točivý moment Produktové technologie Rozměry pohonné jednotky D x Š x V (mm)
F3.8* 3,8 litru 100-173 hp
75-129 kW
600 Nm Single Module DPF/SCR, bez EGR,
Turbodmychadlo s obtokovým ventilem
1765 x 1008 x 1461 mm
B4.5 4,5 litru 120-200 hp
90-149 kW
780 Nm Single Module DPF/SCR, bez EGR,
Turbodmychadlo s obtokovým ventilem
1637 x 1400 x 1407 mm
B6.7 6,7 litru 155-326 hp
116-243 kW
1375 Nm Single Module DPF/SCR, bez EGR,
Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek
2444 x 1271 x 1677 mm
L9 9 litrů 275-430 hp
206-321 kW
1846 Nm Single Module DPF/SCR, bez EGR,
Turbodmychadlo s obtokovým ventilem
1637 x 1400 x 1467 mm
X12 12 litrů 335-512 hp
250-382 kW
2305 Nm DPF/SCR, bez EGR,
Turbodmychadlo s obtokovým ventilem
2210 x 1429 x 1916 mm
X15 15 litrů 450-675 hp
336-503 kW
2779 Nm DPF/SCR, chlazený EGR, variabilní
Geometrie turbodmychadla
2748 x 1562 x 2149 mm

*F3.8 je k dispozici také s výkonem 55 kW / 74 k, který je ideální pro kompaktní zařízení vyžadující vysoký točivý moment.

Pro více informací kontaktujte svého místního distributora



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Úspora
Výkon

nebo