KTA19GC použití pro komprese plynu

Výkon

265 - 420 hp 198 - 313 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Stroje na těžbu ropy a plynu
Komprese plynu

Shromažďování komprese vyžaduje výkon, který je spolehlivý, odolný a má podporu na světové úrovni. Na to je tu Cummins KTA19GC - vysoce výkonný motor na zemní plyn, který sdílí ověřené dědictví naftových motorů Cummins řady K, stejně jako mnoho těch samých zvláště odolných komponentů. Není překvapením, že KTA19GC má nízké náklady na údržbu a udrží plyn v proudu. Každý den.

Specifikace

Obecné parametry
Řadový 6válec, 4 cykly, zemní plyn

Vývrt 6,25 in (159 mm)
Zdvih 6,25 in (159 mm)
Zdvihový objem 18,8 l (1150 kr. palců)
Výkon motoru* 265-420 hp (198-313 kW)
Kompresní poměr 8,5:1
Sání Turbodmychadla a dochlazování
Druh výfuku Potrubí chlazené vodou
Váha** 4840 lb (2195 kg)
Objem mazacího oleje 27,0 gal (102,0 l)
Rotace Proti směru hodinových ručiček

* Závisí na hodnocení
** Váha je přibližná a závisí na zvolených možnostech.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Model Hodnocení

Kompresní poměr

Emise
KTA19GC

420 hp (313 kW) @ 1800 rpm

8,5:1

Pouze vývoz

KTA19GC

380 hp (283 kW) @ 1800 rpm

8,5:1

Pouze vývoz

KTA19GC

265 hp (198 kW) @ 1200 rpm

8,5:1

Pouze vývoz

(1) splní NSPS po instalaci ovladače poměru vzduchu a paliva (AFR) a katalyzátoru zákazníkem. 

* Vyžaduje ověřovací testování na pracovištích EPA.

Úspora
Výkon

nebo