ISL (EPA 2004)

Výkon

hp 0 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa

Použití

Požární a pohotovostní
Středně těžké nákladní vozidlo
Motory pro obytný vůz a rekreační vozidlo (RV)
Městský autobus

Další vývoj ISL navazuje na současnou produktovou strategii.  Abychom dosáhli certifikovaného řešení, využívá Cummins vylepšené výrobky a emisní příspěvky.  Zvolením té pravé technologie pro každý trh zajišťuje Cummins tu nejvyšší kvalitu při nejnižších možných nákladech na montáž.

Klíčové vlastnosti zahrnují:

  • Větší spolehlivost díky vylepšeným výrobkům a běžným součástkám.
  • Plníme doporučení EPA bez zařízení pro kontrolu emisí jako EGR nebo následného čištění výfukových plynů (katalyzátor nebo filtr sazí).
  • Nižší náklady na montáž díky minimálním změnám zákaznických úprav.
  • Zjednodušená údržba pro nižší náklady majitele.
  • Většina stávajících i někteří noví výrobci OEM uvedou nový ISL.
  • Hladina hluku snížená až o 2 dBA, což představuje 37% snížení hlučnosti.
  • Široké využití nástrojů Six Sigma během vývoje.

Vylepšení výrobku zahrnují:

  • Nový palivový systém vysokotlakého přímého vstřikování s elektronickými vstřiky snižuje emise a poskytuje spolehlivost i výkon.
  • Robustní odvzdušnění téměř eliminuje zbytkový olej.
  • Pásová ložiska upravena pro vyšší tlak a těžší náklad.
  • Optimalizovaný a vyrovnaný průtok chladiva pro lepší chlazení a odolnost
  • Účinnost chladiče oleje se zvýšila o více než 30 %, což vedlo k tomu, že se nezvýšila teplota olejové vany navzdory vyšším přípustným teplotám horní nádrže.
  • Silnější blok motoru a hlava válce odolají vysokému tlaku válců a přidávají na odolnosti.
  • Cílené chlazení pístu pro lepší životnost pístu i pístního čepu.
  • Kombinovaný obtokový a plnoprůtokový olejový filtr LF9009.


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Úspora
Výkon

nebo