CPAK 6CTA8.3

Výkon

260 hp 194 kW

Točivý moment

837 lb-ft 1135 N•m

Certifikace

Bez osvědčení

Dostupnost produktu

Afrika, Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Zemědělství
Stavebnictví
Důlní motory
Pohonné jednotky
CPAK 6CTA8.3

Funkce a výhody

  • ​​​​​​​Spolehlivost - Osvědčená konstrukce motoru používaná v široké škále aplikací, podpořená bezkonkurenční záruční a servisní sítí společnosti Cummins.
  • Čistič vzduchu - Odolný průmyslový čistič vzduchu včetně bezpečnostního prvku a indikátorů omezení.
  • ​​​​​​​Montáž na nosné lišty - Základní rám z těžkého profilu s možností prodloužených lišt pro montáž čerpadla.
  • Chladicí soustava- Odolná sestava chladiče s ambientním provozem 50 °C. ​​​​​​​K dispozici je sací nebo dmychadlový ventilátor, standardně s krytem chladiče a kompletním ochranným krytem.
  • Výfuk- Integrovaný tlumič výfuku průmyslové třídy s dešťovým uzávěrem.
  • ​​​​​​​Přístrojový panel - Sériově izolovaný vnitřní panel s vnější ochrannou schránkou, který obsahuje ukazatele otáček motoru, tlaku oleje a teploty chladicí kapaliny. ​​​​​​​K dispozici jsou také možnosti tlakoměrů zavlažovacích čerpadel.
Specifikace
Necertifikovaný  motor Jmenovitý výkon Jmenovité otáčky Maximální točivý moment Zdvihový objem pístu
6CTA8,3 260 hp
194 kW
2200 ot/min 837 lb-ft
1135 Nm
506 cu in
8,3 l

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Úspora
Výkon

nebo