B4.5L pro námořní dopravu

Výkon

102 - 250 hp 76 - 186 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Certifikace

Stage V, IMO Tier II, EPA Tier 3

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Námořní doprava – pomocné motory
Námořní doprava - Pohonné motory
b4.5
  • Jde o řadový 4 dobý 4,5 litrový naftový motor se 4 válci, 16 ventily
  • Dostupný po využití jako pohon pro komerční i rekreační použití
  • Založen na ověřeném průmyslovém motoru Cummins B 4,5 l
  • Motor B4.5L splňuje emisní limity EPA Tier 3 v USA bez použití následného čištění výfukových plynů
  • Podpořen zárukou Cummins

Funkce a výhody

  • Design motoru: B4.5L je řadový 4dobý naftový motor se 4 válci a 16 ventily na hlavu válce s robustním přestavitelným motorovým blokem navrženým pro nepřetržitý provoz. Točivý moment motoru, který je nejlepší v oboru, poskytuje vynikající zrychlení plavidla, kontrolu a ovladatelnost.
  • Palivová soustava: systém vysokotlakého přímého vstřikování paliva (HPCR) optimalizovaný pro nejlepší spotřebu paliva v dané třídě, čímž snižuje provozní náklady. Palivové čerpadlo a vstřikovače paliva jsou navrženy pro fungování s alternativními palivy jako jsou JP5, JP8 a bionafta. Elektrické přenosové palivové čerpadlo umožňuje rychlý start motoru. Zahrnuje primární fitry s 10 mikrony a sekundární filtry s 5 mikrony pro poskytnutí lepší ochrany pro palivové čerpadlo a vstřikovače.
  • Chladící soustava: jediná smyčka s dochlazováním o nízké teplotě určená pro kýlové chlazení (KC) nebo výměníkem tepla (HX). Jednoduchost chladící soustavy vylučuje potřebu komplexnějšího dvou-smyčkového systému a přitom splňuje emisní limity. Pro KC aplikace byly teplota a proud chladiva optimalizovány pro zmenšení velikosti kýlového chladiče vybaveného s připojeními pro zákazníky. Pro HX aplikace jsou hadice a plášťový výměník tepla navrženy pro lepší odolnost a snadnější servis s minimálními požadavky na údržbu. Expanzní nádoba chladiva může být integrována do výměníku tepla jako balíčková funkce.  Zahrnuje také čerpadlo na slanou vodu pro provoz na suchu, která umožňuje motoru běžet po určitou dobu i pokud je mimo vodu.
  • Výfuková soustava: lité výfukové potrubí chlazené vodou pro nižší povrchové teploty, což zlepšuje celkovou výkonnost. B4.5L je nabízen se suchými i mokrými koleny výfuku.
  • Vzduchotechnika: zahrnuje komerční i rekreační opakovaně použitelné omyvatelné čističe vzduchu poskytující celkovou úsporu nákladů.
  • Montážní systém: zahrnuje motorové úchyty a izolátory vibrací poskytující tišší pracovní prostředí.
  • Elektrický systém: nabízen s 12V a 24V s jednoduchými elektrickými konektory rozhraní OEM spolu s C Command systémy. Možnost vzdáleného záložního plynu je také k dispozici pro jednodušší integraci do plavidel.
  • Elektronika: ECM spojuje start/stop ovládání a monitorování úrovně palivové nádrže pro jednodušší integraci do plavidla. Zahrnuje také přiškrcení a ochranu motoru pro optimální bezpečnost.
  • Certifikace: splňuje emisní limity EPA TIER3 pro USA bez použití následného čištění výfukových plynů. Navržen pro splnění požadavků Mezinárodního sdružení klasifikačních společností (IACS), SOLAS a USCG.

Volitelná výbava:

  • Připojení C Command
  • Přední pomocný pohon
  • SAE A příslušenství pohonu
  • Chladič námořního převodového oleje
Specifikace
Konfigurace Řadový, 4válcový, 4dobý naftový
Sání S turbodmychadlem / dochlazováním
Zdvihový objem 4,5 l (272 in3)
Vývrt a záběr 107 x 124 mm (4,21 x 4,88 in)
Palivová soustava Vysokotlaké přímé vstřikování (HPCR)

 

Rozměry B4.5L

Šířka: 861,8 mm a 33,93 palců
Délka: 1112,1 mm a 43,79 palců
Výška: 877 mm a 34,53 palců
Váha: 545 kg a 1202 liber



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení

Námořní pohon

Hodnocení pro komerční použití

  kW BHP ot/min Hodnocení
L/hod
(Gal/hod)
ISO prům.
L/hod
(Gal/hod)
IMO EPA EU
Těžká zátěž 112 150 2500 31,8 (8,4) 21,3 (5,6) - 3 5
Přerušovaný 172 230 2600 46,7 (12,3) 32,0 (8,5) 2 3 -
Lehká zátěž 186 250 2600 TBD TBD 2 3 -

Hodnocení pro rekreační použití

  kW BHP ot/min Hodnocení
L/hod
(Gal/hod)
ISO prům.
L/hod
(Gal/hod)
IMO EPA EU
Vysoký výkon 172 230 2600 46,7 (12,3) 32,0 (8,5) 2 3 -
186 250 2600 TBD TBD 2 3 -

 

Pomocné motory pro námořní dopravu

Hodnocení pro komerční použití

  kW BHP ot/min Hodnocení
L/hod
(Gal/hod)
ISO prům.
L/hod
(Gal/hod)
IMO EPA EU
Maximální výkon při 50 Hz 91 122 1500 24,6 (6,5) 12,2 (3,2) - - 5
112 150 1500 29,9 (7,9) 14,7 (3,9) - - 5
Maximální výkon při 60 Hz 76 102 1800 21,9 (5,8) 11,1 (2,9) - 3 -
91 122 1800 26,9 (7,1) 12,9 (3,4) - 3 -
112 150 1800 29,9 (7,9) 14,7 (3,9) - 3 -
129 173 1800 33,7 (8,9) 16,7 (4,4) - 3 -
Úspora
Výkon

nebo