B LPG Plus (EPA 07)

Výkon

195 - 195 hp 145 - 145 kW

Točivý moment

420 - 420 lb-ft 569 - 569 N•m

Certifikace

EPA 2007

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Afrika, Střední východ, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa
Logo Cummins pro vyhledávač motorů

BLPG Plus 5,9 litrový motor na propan již není dostupný.  Cummins a Cummins Westport bude nadále poskytovat pro BLPG Plus záruku, servis a dostupnost dílů podle potřeby.

Motor BLPG Plus na propan začíná s blokem, klikovou hřídelí a dalšími hlavními komponenty z 5,9 litrového motoru Cummins řady B navrženého tak, aby odolával tlakům spojeným s naftovým spalováním. Tento zvláště odolný design spolu s pokročilým elektronickým ovládáním v uzavřené smyčce poskytuje odolný a spolehlivý výkon s těmi nejnižšími emisemi a nejtišším možným provozem.  Výkonější řídící jednotka motoru (ECM) navíc provádí přizpůsobení v závislosti na proměnlivé kvalitě paliva, takže můžete bezpečně používat až HD-10 propan. Tento motor je ideální pro kyvadlovou dopravu, autobusy, místní pick-upy, doručovací dodávky, terminálové tahače, nákladní vozidla na tříděný odpad a zametače silnic.

Funkce a výhody

Funkce:

  • Zvláště odolný design
  • Plně elektronické ovládání
  • Certifikován na nízké emise (EPA)
  • Pokročilá údržba a diagnostika
  • Komplexní záruka (Severní Amerika)
Specifikace
 Zdvihový objem motoru  359 krychlových palců (5,9 l) 
 Kompresní poměr  9,1:1
 Kapacita olejového systému  4,0 americké galony (15 l) (s kombinovaným filtrem mazacího oleje) 
 Kapacita chladiva  10,5 amerických kvartů (9,9 l) pouze motor 
 Celková váha se standardním příslušenstvím  1018 lb (462 kg) 


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení
Model motoru Maximální hp  Maximální točivý moment Řízené ot/min
B LPG 195 195  420 při 1600 2800
Úspora
Výkon

nebo