Výkon
Točivý moment
Certifikace
Dostupnost produktu
S ohledem na představení EPA 2010 budou 31. prosince 2009 v Severní Americe ukončeny motor B Plus na zemní plyn 5,9 litrů pro štíhlé spalování zemního plynu a motor BLPG Plus 5,9 litrů na propan. Cummins a Cummins Westport budou nadále podporovat podle potřeby pro B Plus na zemní plyn i BLPG Plus záruku, servis i dostupnost dílů.
Důležité je také upozornit, že B Plus na zemní plyn bude i nadále nabízen na trzích mimo Severní Ameriku s certifikací EURO 3,4,5, EEV.
Klíčové vlastnosti a výhody
Úspora paliva:
- Systém sání vzduchu - chlazení plnícího vzduchu je využito pro omezení úrovní emisí díky snížení teploty přívodového potrubí
- Řídící systém CM556 s Drive-by-Wire technologií - nové motorové senzory motoru umožňují automaticky přizpůsobovat pro optimální výkon napříč širokému rozsahu provozních podmínek a pracovních cyklů
- Emise - certifikován pro standardy EPA 2007 a CARB
- Ovládání poměru vzduchu a paliva - elektronický systém Cummins v uzavřené smyčce
- Systém zapalování - elektronický vysokoenergetický systém Cummins
-
Turbodmychadlo - turbodmychadlo Holset s elektronicky ovládaným obtokovým ventilem poskytuje lepší reakci a výkon. Pro zvýšenou odolnost je používán design chlazený vodou
Nízké náklady na údržbu:
- Plná přestavitelnost - válcový blok má několikanásobnou schopnost obnovení otvorů. Objímky servisních válců a vedení ventilů jsou také dostupné v případě potřeby
-
Jednoduchost dílů - umožňuje provedení většiny servisu a oprav motoru s běžnými nástroji
Spolehlivost/odolnost:
- Litinový blok se sníženými stranami - hlavní ložiskové opory mezi jednotlivými válci pro maximální pevnost a tuhost, nízkou váhu a optimální podporu klikové hřídele pro dlouhou životnost
- Ojnice - kovaná konstrukce maximalizuje strukturální pevnost a lomené rozhraní paty ojnice a připojení ojničních šroubů zjednodušují provádění servisu
- Kliková hřídel - indukčně kalená kliková hřídel z kované oceli poskytuje maximální pevnost a několikanásobnou schopnost přebroušení pro dlouhodobé šetření nákladů
- Písty - pro prodlouženou životnost pístů a kroužků je do pístu z hliníkové slitiny odlita kroužková vložka Ni-Resist, která nese horní pístní kroužek