Zažijte výkon a spolehlivost

Ve spojení s inovativními systémy následného čištění výfukových plynů a špičkovým inženýrstvím mohou naftové motory pracovat s nulovými čistými emisemi a doplňovat provoz směsmi bionafty. Nafta vám umožní dojet dále s menšími náklady a zároveň poskytuje lepší potenciál zrychlení, tažení a přepravy ve srovnání s benzínovými protějšky. Naše vznětové motory nabízejí řešení pro širokou škálu na trzích středně těžkých a těžkých nákladních vozidel.

Motor X15 nové generace

Nahlédněte do budoucnosti

Nová generace X15

Nová generace modelu X15 je dalším krokem v palivově agnostické platformě Cummins o objemu 15 litrů. Tento motor, který nabízí výkon až 605 hp a točivý moment 2 050 lb-ft, demonstruje náš trvalý závazek k vývoji technologie spalování.

Motor X10
X10

Představujeme nový motor Cummins X10, motor nové generace, který překlenuje mezeru mezi středně těžkými a těžkými aplikacemi. Tento motor má jedinečnou pozici tak, aby poskytoval účinnost a spolehlivost

Motor Cummins X10
Cummins představuje nový motor X10

Zavázali jsme se k rozvoji dieselové technologie, dokud ji naše trhy a naši zákazníci potřebují k provozování svého podnikání.

José Samperio, viceprezident a generální ředitel silniční divize společnosti Cummins v Severní Americe

Náklaďák vyjíždějící z hory vstříc slunci
Náklaďák vyjíždějící z hory vstříc slunci
Strategie platformy nízkouhlíkových motorů Cummins nezávislých na palivech

Nová platforma 15litrových motorů s pokročilými naftovými, vodíkovými a plynovými motory.

Spojte se s námi