Čistota a absence znečištění DEF
Udržování čistoty a neznečištění kapaliny pro čištění výfukových plynů naftových motorů (DEF) v souladu se specifikacemi stanovenými v ISO 22241 a servisním věstníku Cummins 4021566 je nezbytné pro předcházení poškození selektivní katalytické redukce (SCR) systému následného čištění výfukových plynů. Pokud je DEF doručována či skladována nesprávně, může dojít ke kontaminaci pevnými částicemi, chemické kontaminaci či problémům s koncentrací močoviny, což může způsobit poškození systému a snížení výkonu zařízení.
Standardy čistoty a rizika kontaminace

Kontaminace pevnými částicemi může poškodit čerpadla a dávkovače DEF, ale lze jí zabránit použitím správné filtrace během doručování a skladování. Většina čerpadel a dávkovačů DEF obsahuje filtry pro odstranění kontaminace ve formě pevných částic. Například doručovací systém KleerBlue™ Solutions od Cummins Filtrací zahrnuje filtrační patrony s hodnocením 1 mikronu pro zajištění čistého doručení DEF. V oboru jsou krom toho dostupné další druhy filtrace DEF.
Chemickou kontaminaci, která může způsobit poškození katalyzátoru SCR, je obtížnější odhalit a nemožné odstranit. Aby mohl stroj správně fungovat, kontaminovaná DEF musí být nahrazena čistou a neznečištěnou DEF.
Koncentrace močoviny v DEF může být nepříznivě ovlivněna, pokud je DEF nesprávně doručována či skladována. Pokud se voda obsažená v DEF odpaří, navýší se koncentrace močoviny, což může poškodit systém následného čištění výfukových plynů. K nesprávnému naředění DEF může dojít také v důsledku vnější kontaminace a/nebo srážení vody, což může snížit výkon následného čištění výfukových plynů a pravděpodobně vést k poškození tohoto systému. Systémy SCR následného čištění výfukových plynů od Cummins mají zabudované senzory kvality DEF, které mohou rozeznat koncentraci močoviny a upozornit operátora.
Materiály kompatibilní s DEF
Pro udržení čistoty DEF vyžadované podle mezinárodních standardů by měla DEF přijít do kontaktu pouze s určitými materiály včetně:
- Kovy
- Vysoce legované austenitické oceli Cr-Ni
- Cr-Ni-Mo oceli
- Nerezová ocel 304, 304L, 316 a 316L
- Slitiny Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe
- Plasty
- Polyethylen, polypropylen, PFA, PFE, PVDF, PFTE
- Všechny plasty musejí být bez příměsí
- Produkty z EDPM pryže označené pro použití s DEF
Doporučeno je také suché kování, aby byla zajištěno udržení čistoty DEF, omezeno rozlití a pro kontrolu zápachu amoniaku. Ve výrobě jsou nyní hadice a kování kompatibilní s DEF.