Dostupnost produktu
Severní Amerika
Použití
Přívěs CDBS
Odpružení přívěsu RideSentry je revoluční systém, který nabízí majitelům vozových parků dlouhý seznam výkonnostních výhod. Používáním systému se snižuje opotřebení pneumatik, počet dopravních nehod, poškození obrubníků a náklady na údržbu. RideSentry, jediné odpružení s koncepcí paralelogramu, je kompaktní, integrovaný systém, který zajišťuje hladkou, stabilní jízdu a lepší ovladatelnost pro delší životnost přívěsu.
Funkce a výhody
Odolnost a prevence poškození:
- Jedinečná paralelogramová konstrukce RideSentry zlepšuje odolnost konstrukce, protože horní řídicí ramena fungují jako tyče tlumící torzní namáhání nápravy při manévrech s přívěsem. Pokud dojde k nárazu do obrubníku, závěsná sestava přerozdělí sílu nárazu rovnoměrně po celé konstrukci a zabrání nákladnému poškození jezdce
- Odolnost RideSentry vůči chátrání je téměř dvakrát vyšší než u nejbližšího konkurenta
Lepší kvalita jízdy a stabilita:
- Paralelogramová konstrukce RideSentry eliminuje chůzi v doku
- Vzduchové pružiny jsou umístěny přímo nad nápravami a nabízejí 100% vzduchové odpružení pro lepší kvalitu jízdy
- Patentované pryžové pouzdro nabízí lepší tuhost vpředu i vzadu pro lepší kvalitu jízdy a minimalizaci náklonu
- Díky integrovaným horním ramenům ovládání je RideSentry konstrukčně o 23 % stabilnější než jiné odpružení přívěsu
- Přelomový systém posuvníků PinLoc™ je součástí standardní výbavy a kombinuje patentované úhlové čepy s ventilem push-pull, který umožňuje snadnou změnu polohy posuvníků a eliminuje chyby řidiče.
Zlepšená životnost pneumatik a brzdění:
- RideSentry používá vysoce odolné tlumiče nárazů jako tlumič, který snižuje pohyb odpružení a udržuje lepší kontakt pneumatiky s vozovkou, což prodlužuje životnost pneumatik a zlepšuje brzdný výkon
- Patentované pryžové pouzdro snižuje pohyb odpružení vpředu a vzadu pro lepší brzdný výkon a rovnoměrnější opotřebení pneumatik
Integrovaná konstrukce:
- Všechny prvky jsou navrženy jako součást plně integrované konstrukce systému, která optimalizuje výkon a hmotnost
- Integrované originální nápravy od lídra v oboru a největšího světového výrobce náprav přívěsů
- Různé varianty brzd a koncovek kol optimalizují hmotnost a zlepšují brzdný výkon.
- Systém huštění pneumatik Meritor (MTIS)™ udržuje správné a rovnoměrné nahuštění pneumatik, snižuje opotřebení a zvyšuje úsporu paliva. Standardní technologie snímání teploty ložisk kola ThermALERT™ okamžitě upozorňuje řidiče na přehřátí ložisk kol, aby řidič mohl preventivně zabránit poškození