17Xe™ ePowertrain

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
17Xe ePowertrain

Společnost Cummins-Meritor vyvinula systém 17Xe ePowertrain, který poskytuje až 420 kW nepřetržitého výkonu pro těžká nákladní vozidla a autobusy v konfiguracích 6X2 nebo 4X2. Integrovaný design zajišťuje efektivní balení a výkon.

Další informace naleznete na webu accelerazero.com

Funkce a výhody

  • Zaměřeno na náročné aplikace
  • Efektivní balení navržené pro vozidla s krátkým rozvorem kol
  • Vhodné pro elektrické, sériové hybridní a plug-in hybridní konfigurace
  • Optimalizované převody pro rekuperaci energie
  • Široká škála poměrů
  • Schopnost třístupňové převodovky pro nejpřísnější požadavky na výkon
  • Obsahuje více možností přenosu pro různé aplikace
  • Volitelné možnosti redukce koncovek kol pro zvýšení točivého momentu kol
  • Konstrukce eCarrier s hustým výkonem řeší požadavky na jízdu vozidla a ovladatelnost vozidla
  • Integrovaný střídač pro zvýšenou flexibilitu balení

Videa:

Rozsah nepřetržitého výkonu Až 420 kW
Maximální výkon Až 450 kW
Rozsah GAWR na nápravu 25 353–30 000 liber (11,5 t – 15 t)*
Použití Těžká nákladní vozidla, třída 8 Popelářská a linková přeprava
Rozsah vysokého napětí 450-850V
Hodnocení funkční bezpečnosti ISO-26262/ASIL-C
Ochrana proti vniknutí IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*Lze využít přizpůsobitelné GAWR


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.