Hnací ústrojí Meritor XTend (MXL™)

Dostupnost produktu

Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Hasičská a záchranná služba CDBS
CDBS Těžký náklad
Manipulace s materiálem CDBS
Mobilní jeřáby CDBS
Železniční vůz CDBS
Nákladní automobil CDBS
Obrana
Hnací ústrojí MXL

Hnací ústrojí Meritor XTended Lube (MXL) nabízí prodloužené intervaly mazání pro snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti linkových a městských provozů. Díky ocelovému krytu a těsnění je řada MXL robustnější než konkurenční výrobky. Je kompatibilní se standardními průmyslovými třmeny pro lepší dostupnost dílů a flexibilitu při přestavbě na trh s náhradními díly.

Funkce a výhody

  • Vysokopevnostní trubky nabízejí konzistentní rovnost, která zajišťuje optimální výkon
  • Vylepšená konstrukce nitrilového těsnění chrání mazání před silničními nečistotami
  • Robustní upevňovací systém ložiska se silnou upínací silou eliminuje otáčení misek
  • Těsnění se třemi břity a ochranný kovový kryt chrání a prodlužuje životnost U-kloubu
  • Intervaly mazání až do 100 000 mil snižují náklady na provoz a údržbu
  • Nylonový povlak Polyglide minimalizuje axiální zatížení snížením tření
Model Trubky O.D Palce Tloušťka stěny Trubky I.D Palce Hmotnost potrubí lb./ft. Průměr výkyvu Jmenovité hodnoty hnacího ústrojí (lb.-ft) Hodnocení hnacího ústrojí (n-m)
155N 4,00 0,08 3,83 3,48 6,00 3800 5152
16MXL 4,00 0,11 3,78 4,53 7,00 6000 8135
17MXL 4,095 0,18 3,735 7,53 7,80 10000 13558
176MXL 4,095 0,18 3,735 7,53 8,40 12000 16270
18MXL 4,59 0,18 4,23 8,49 9,10 16500 22371


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.