Řada Permalube™ RPL pro středně namáhané hnací ústrojí

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Nákladní automobil CDBS
Obrana
Hnací ústrojí pro středně těžké zatížení

S potěšením představujeme dvě nová hnací ústrojí pro střední zatížení z rodiny hnacích ústrojí Permalube RPL. Ústrojí RPL10 a RPL14 jsou prvními středně těžkými (třída 6-7) v naší řadě hnacích ústrojí Permalube RPL a jsou trvale mazány a utěsněny po celou životnost. Nová hnací ústrojí založená na špičkové technologii jsou navržena speciálně pro středně těžké aplikace, včetně popelářských vozů, městských dodávek, městských autobusů a školních autobusů, a nabízejí výhody, jako je delší provozuschopnost a snížené provozní náklady.

Funkce a výhody

  • Není nutný žádný servis, zapečetěno po celou dobu životnosti
  • Vysoce výkonné těsnění U-kloubu s konstrukcí se třemi břity pro vynikající mazání a ochranu před nečistotami
  • Připojení třmenu Easy Service se čtyřmi šrouby a obráběnými popruhy, které poskytují bezpečný připojovací bod a jednoduchou instalaci
  • Nylonové povrstvení Polyglide minimalizuje axiální zatížení kluzného průřezu snížením tření
  • Všeobecná servisní záruka 4 roky / 400 000 mil

Videa:

Model Velikost trubek (palce) Trubky I.D (palce) Tloušťka stěny (palce) Průměr výkyvu (palce) Jmenovité hodnoty hnacího ústrojí (lb.-ft.) Hodnocení hnacího ústrojí (n-m) Aplikace
RPL10 4,00 3,78 0,11 7,00 6000 8135 Hlavní
RPL14 4,09 3,73 0,18 7,80 10000 13558 Hlavní


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.