Nosič 17X HE™

Dostupnost produktu

Latinská Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
17x on brzdový nosič

Nosič 17X HE je konstruován pro náročné dálkové přepravy těžkých nákladů s lehkou konstrukcí a nejlepší palivovou účinností ve své třídě.

Funkce a výhody

  • Navrženo pro aplikace na dlouhé vzdálenosti
  • Samostatná náprava s jednou redukcí
  • Lehká konstrukce nosiče
  • Zvýšení úspory paliva o 0,5 % (oproti předchozí konstrukci)
  • Vysoká hustota výkonu
  • Technologie laserového svařování
  • Lehká konstrukce a hustota výkonu pro vyšší užitečné zatížení
  • Vysoká odolnost a spolehlivost pro delší dobu provozuschopnosti
  • Nižší spotřeba paliva pro snížení celkových nákladů na vlastnictví
  • Rychlejší převody pro podporu snižování otáček a snížení spotřeby paliva
GAW (v tunách) GCW (v tunách) Redukční poměry Další prvky Průměr ozubeného kola
11-13 50 2 06-3 36 DCDL-Yes Curvic Off Set 20mm (MS17X EVO) 457


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.