Kotoučové brzdy s mokrým brzděním

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Manipulátor prázdných kontejnerů CDBS
CDBS Těžký náklad
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
mokrá kotoučová brzda pro velké zatížení

Naše výkonné mokré kotoučové brzdy jsou konstruovány tak, aby prodlužovaly životnost a zkracovaly použitelnost brzd při zvýšeném zatížení a řešili požadavky na zastavení při extrémních aplikacích.

Funkce a výhody

  • Nastavení více disků
  • Ideální pro vysoký točivý moment a vysoké zatížení v extrémních prostředích
  • Chlazený olej pro lepší odvod tepla
  • Zajištěné v chráněném prostředí v olejové lázni, zabraňující korozi
  • Vyžaduje méně seřizování a údržby v průběhu času (ve srovnání se suchými brzdami)
  • Integrováno do nápravy (není namontováno na jednotku)
Model Průměr brzdy v palcích (mm) Max. počet třecích desek Jmenovitý točivý moment lbf-in (kn-m) Max. aktivační tlak PSI (bar) Minimální velikost kola v palcích (mm) GAWR lbs (T)
W3H 14 1 (360) 6 198,000 - 375,000 (22.3 - 42.3) 1 800 (124) 20 (508) 110,000 (50.0)
W4H 17 (432) 10 885 074 (100) 2 200 (150) 24 (610) 245 000 (111)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.