Klínová bubnová brzda

Dostupnost produktu

Evropa, Severní Amerika, Asie a Tichomoří, Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
CDBS Těžký náklad
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Přístavní traktor CDBS
Nákladní automobil CDBS
Obrana
Klínová bubnová brzda

Klínová bubnová brzda poskytuje silný točivý moment s kompaktním instalačním pláštěm.

Funkce a výhody

  • Standardní vyrobená čelist s volitelnými indikátory opotřebení
  • Jednoduché a dvojité ovládání umožňuje zvýšit točivý moment při stejných rozměrech brzdy
  • Vzduchový nebo hydraulický servis a dostupnost servisu/ovládání
  • Integrované automatické nastavení eliminuje potřebu externího seřizovače vůle
  • Systém plovoucí čelisti zatěžuje buben rovnoměrně, čímž optimalizuje opotřebení obložení a životnost bubnu (možnost dvojitého ovládání)
  • K dispozici jsou úhly klínu 12°, 14° a 16° (15" a 410mm)
  • Výběr třecích materiálů dostupných pro různá povolání
Model Dostupné velikosti v palcích Jmenovitý točivý moment kN-m Minimální velikost kol v palcích
RSA-Rockwell Single Air RSH-Rockwell Single Hydraulic 15 x 3,5 x 4 24 19.5, 22.5
Duální vzduchový systém RDA-Rockwell Duální hydraulický systém RDH-Rockwell 15 x 4
15 x 5
15 x 6
15 x 7
Klín 15" 19,2 19,5
Klín 410 mm 16,1 x 7,1
16,1 x 7,9
20,9 20


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.