Dostupnost produktu
Severní Amerika
Použití
Přívěs CDBS
Nákladní automobil CDBS
Obrana
Lehký brzdový buben STEELite X30 nabízí vyšší nosnost a nižší náklady na údržbu pro traťovou dopravu a aplikace citlivé na hmotnost. STEELite X30 je zkonstruován s ohledem na pevnost a vynikající výrobní tolerance a váží více než 200 liber v typických tandemových kombinacích tahač/přívěs a splňuje zákonné požadavky na brzdnou dráhu. STEELite X30 je vyroben z nejmodernějších materiálů a pomocí výrobních postupů pro zlepšení spolehlivosti a odolnosti proti vyblednutí a je kompatibilní s většinou oblíbených konfigurací koncovek kol.
Funkce a výhody
- Patentovaný proces vyvážení stroje eliminuje navařená závaží a zajišťuje vyvážený provoz
- Exkluzivní výrobní proces SpinCast spojuje vložku ze šedé litiny s vnějším pláštěm pro optimální brzdný výkon.
- Exkluzivní jednodílná patentovaná konstrukce s rotačním tvarováním zajišťuje až 20% úsporu hmotnosti oproti standardnímu litému bubnu a eliminuje sváry pro delší životnost a sníženou údržbu.
STEELite X30™
Vlastnosti produktu
Jednodílná konstrukce ocelové skořepiny tvarované na rotačním principu využívá patentovaný proces k prodloužení životnosti.Jednodílná ocelová konstrukce skořepiny s rotačním tvarem využívá patentovaný proces k prodloužení životního cyklu
Exkluzivní proces SpinCast spojuje vložku ze šedé litiny s vnějším pláštěm pro optimální brzdný výkon.
Patentovaný proces vyvažování stroje eliminuje potřebu přivařených závaží a zajišťuje vyvážený provoz.
Jednodílná konstrukce ocelové skořepiny tvarované na rotačním principu využívá patentovaný proces k prodloužení životnosti.Jednodílná ocelová konstrukce skořepiny s rotačním tvarem využívá patentovaný proces k prodloužení životního cyklu
Exkluzivní proces SpinCast spojuje vložku ze šedé litiny s vnějším pláštěm pro optimální brzdný výkon.
Patentovaný proces vyvažování stroje eliminuje potřebu přivařených závaží a zajišťuje vyvážený provoz.