Kotoučová brzda Quadraulic™

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
hydraulická kotoučová brzda​​​​​​​

Hydraulická kotoučová brzda Quadraulic pro středně těžká nákladní vozidla a autobusy poskytuje lepší brzdný výkon a zkrácení prostojů. Tyto brzdy jsou k dispozici ve velikostech pístů 64 mm a 70 mm a mohou být vybaveny koly 19,5 palce x 6,75 palce a většími.

Funkce a výhody

  • Pevná montáž eliminuje zaseknutí kluzného čepu a poskytuje vynikající brzdný výkon
  • Protilehlé písty minimalizují brzdný odpor a maximalizují úsporu paliva
  • Rychlá výměna destiček zkracuje servisní dobu a zabraňuje nesprávné instalaci nebo poškození hydraulické hadice
  • Vynikající třecí materiály zvyšují výkon a snižují celkové náklady na vlastnictví
  • Inovativní konstrukce fenolického pístu zabraňuje varu kapaliny při vysokých teplotách rotoru
  • Galvanicky pokovený povlak chrání před vnější korozí a vnitřní kontaminací


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.