Vzduchová kotoučová brzda EX+ ™ L

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Přívěs CDBS
Nákladní automobil CDBS
Obrana
Vzduchová kotoučová brzda EX+ L

Vzduchové kotoučové brzdy EX+ L jsou konstruovány pro širokou škálu aplikací a navrženy pro bezkonkurenční brzdnou dráhu, optimální opotřebení destiček a rotoru, rychlejší výměnu destiček a zkrácení doby kontroly. Pro náboje a rotory jsou k dispozici odlehčené varianty.

Funkce a výhody

  • Robustní synchronizovaný seřizovač převodovky udržuje správnou provozní vůli a zajišťuje optimální opotřebení destiček a rotoru
  • Technologie dvojitého těsnění poskytuje vynikající ochranu před vniknutím vody a nečistot do brzdy
  • Exkluzivní třecí materiál pro životnost přední destičky a rotoru
  • Vizuální indikátor opotřebení umožňující rychlejší kontrolu opotřebení bez demontáže kola
  • Oválné pouzdro chrání před zadřenými třmeny

Videa:

EX+ L Model Montáž nosiče Orientace vzduchové komory Velikost vzduchové komory Velikost rotoru
EX+ L Axiální 4 stupně/
12 stupňů
Typ 16
Typ 20
Typ 24
410 mm
430 mm
434 mm
Radiální
EX+ H Axiální 0 stupňů/
12 stupňů
Typ 16
Typ 20
Typ 24
Typ 27
Typ 30
434 mm
Radiální


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.