Vzduchová kotoučová brzda ELSA 225E

Dostupnost produktu

Evropa, Asie a Tichomoří, Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Přívěs CDBS
Nákladní automobil CDBS
Obrana
Vzduchová kotoučová brzda ELSA 225E

Vzduchová kotoučová brzda ELSA 225E má lehkou konstrukci, snadno se servisuje a je dodávána s různými možnostmi rámu, které vyhovují různým aplikacím.

Funkce a výhody

  • Dvoupístová vzduchová kotoučová brzda
  • Možnosti rámu v závislosti na aplikaci/pracovním cyklu
  • K dispozici jsou možnosti snímání a indikace opotřebení
  • Vysoká shoda servisních sad pro trh s náhradními díly s jinými brzdami ELSA
  • Součást řady brzd ELSA s vedoucím postavením ve své třídě
  • Lehká
  • Speciálně navrženo pro lehčí provoz (např. přípojný návěs)
  • Možnosti snímání opotřebení, úhlu instalace vzduchové komory a sekundárního těsnění na každém rozhraní těsnění
  • Jednoduchý servis
Ovládání (typ) Velikost kola (palce) Vozidla do (GAW v tunách) Průměr rotoru (disk) Průměr bubnu (buben) Tloušťka rotoru (disk) Šířka čelisti (buben) Podložka (pouze disk) Brzdy Hmotnost (s destičkami pro kotoučové brzdy, s čelistmi pro bubnové) (Axiální - pouze pro kotoučové) (v kg) Brzdy Hmotnost (s destičkami pro kotoučové brzdy, s čelistmi pro bubnové) (Radiální - pouze pro kotoučové) Brzdný moment pro střední zatížení (1,5 % cyklů při max. točivém momentu (celkem 1,175 milionu) (v kNm) Brzdný moment pro náročné použití (5,0 % cyklů při max. točivém momentu (celkem 1,25 milionu) (v kNm) Úhel vzduchové komory (pouze disk) (ve stupních) Další prvky
Vzduch (Dvojitý píst) 22,5 - - - - - - 35 31 - Axiální nebo radiální


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.