Pneumatická kotoučová brzda ELSA 175

Dostupnost produktu

Evropa, Asie a Tichomoří, Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
Pneumatická kotoučová brzda ELSA 175

Pneumatická kotoučová brzda ELSA 175 staví na prvotřídní rodině brzd ELSA a poskytuje vysoký výkon s vynikajícími možnostmi, jako je sekundární těsnění a snímání opotřebení.

Funkce a výhody

  • Jednopístová pneumatická kotoučová brzda
  • Volitelné sekundární těsnění na každém rozhraní těsnění
  • K dispozici jsou možnosti snímání a indikace opotřebení
  • Vysoká shoda servisních sad pro trh s náhradními díly s jinými brzdami ELSA
  • Robustní kontrola opotřebení kužele - žádná mezilehlá rozpěrná deska
  • Vysoký točivý moment 17,5" pneumatická kotoučová brzda
Ovládání (typ) Velikost kola (palce) Vozidla do (GAW v tunách) Průměr rotoru (disk) Průměr bubnu (buben) Tloušťka rotoru (disk) Šířka čelisti (buben) Podložka (pouze disk) Brzdy Hmotnost (s destičkami pro kotoučové brzdy, s čelistmi pro bubnové) (Axiální - pouze pro kotoučové) (v kg) Brzdy Hmotnost (s destičkami pro kotoučové brzdy, s čelistmi pro bubnové) (Radiální - pouze pro kotoučové) Brzdný moment pro střední zatížení (1,5 % cyklů při max. točivém momentu (celkem 1,175 milionu) (v kNm) Brzdný moment pro náročné použití (5,0 % cyklů při max. točivém momentu (celkem 1,25 milionu) (v kNm) Úhel vzduchové komory (pouze disk) (ve stupních) Další prvky
Vzduch (jediný píst) 17 5 nebo 19 5 - 330 - 120 23 Nedefinováno 15 10 5 (model L) - 13 (model H) - Axiální


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.