Bubnová brzda 325 mm

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Severní Amerika

Použití

Nákladní automobil CDBS
Bubnová brzda S-cam o průměru 325 mm

Bubnová brzda S-vaček o průměru 325 mm se dodává v široké škále šířek čelistí (120 mm, 140 mm a 155 mm) a tříd vložek pro různé požadavky na brzdění a životnost. Flexibilní konfigurace montáže usnadňuje balení do vozidla, zatímco rychlá výměna čelisti minimalizuje dobu oprav a servisu. Brzdy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly širokému pásmu požadavků na točivý moment pro širokou škálu aplikací. Díky bezazbestovým vložkám nabízí bubnová brzda o průměru 325 mm nejlepší odolnost, výkon a bezpečnost.

Funkce a výhody

  • Vynikající brzdný výkon s větší bezpečností a větším brzdným výkonem
  • Méně dílů pro snadnější údržbu brzd a delší životnost a spolehlivost brzd
  • Konstrukce se dvěma kotevními čepy s tuhým dvojitým pásem na každé vyrobené ocelové čelisti zajišťuje stabilizované vyrovnání a pozitivní brzdění bez plovoucí čelisti
  • S-cam maximalizuje odezvu brzd a zajišťuje konstantní brzdný tlak během brzdění
Model brzdy Hodnocení v kg m Posun brzdy v mm Šířka čelisti v mm
325 825 42,00 120, 140, 155


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.