15,5 palcová bubnová brzda

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Severní Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Přívěs CDBS
Nákladní automobil CDBS
Bubnová brzda S-cam o průměru 15,5 palce

Bubnová brzda S-vačka o průměru 15,5 palce je k dispozici v široké škále šířek čelistí (5 palců až 8 palců) a tříd vložek pro různé požadavky na brzdění a životnost. Flexibilní konfigurace montáže usnadňuje balení do vozidla, zatímco rychlá výměna čelisti minimalizuje dobu oprav a servisu. Brzda je navržena tak, aby vyhovovala širokému pásmu požadavků na točivý moment pro širokou škálu aplikací. Naše 15,5-palcová bubnová brzda s vložkami bez azbestu  nabízí nejlepší odolnost, výkon a bezpečnost.

Funkce a výhody

  • Vynikající brzdný výkon s větší bezpečností a větším brzdným výkonem
  • Méně dílů pro snadnější údržbu brzd a delší životnost a spolehlivost brzd
  • Konstrukce se dvěma kotevními čepy s tuhým dvojitým pásem na každé vyrobené ocelové čelisti zajišťuje stabilizované vyrovnání a pozitivní brzdění bez vznášení čelisti.
  • S-cam maximalizuje odezvu brzd a zajišťuje konstantní brzdný tlak během brzdění
Model brzdy Hodnocení v kg m Posun brzdy v mm Šířka čelisti v mm
393,7 mm (15,5 palců) 1450 56,40 5”, 6”, 7” & 8”


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.