Dostupnost produktu
Severní Amerika
Použití
Přívěs CDBS
Náprava přívěsu MTec6 byla navržena tak, aby pomohla vozovým parkům šetřit palivo a rozšířit nosnost pro nižší náklady na vlastnictví. MTec6 o průměru 6 palců, navržený tak, aby nahradil tradiční konstrukce náprav 5 a 5,75 palců, nabízí špičkovou úsporu hmotnosti a strukturální výhody pro zvýšení produktivity vozového parku.
Funkce a výhody
- Přesně tvarovaná jednodílná konstrukce nápravové trubky vytváří robustní, lehkou nápravu s lepší celkovou konzistencí materiálu a menším počtem napěťových vzpěr než vícedílné nápravy s vřeteny svařovanými třením
- Díky průměru šesti palců a optimalizované tloušťce stěny je MTec6 tužší než nápravy s menším průměrem, což snižuje průhyb náprav, takže pneumatiky udržují rovnoměrnější kontaktní plochu s vozovkou
- Držáky zavěšení instalované ve výrobním závodě jsou před lakováním nebo nanášením roboticky svařovány, což zajišťuje lepší spojení s nosníkem nápravy
- K dispozici s bubnovými brzdami 16,5 x 7 palců Q+ ™ s technologií PlatinumShield III, která je známá osvědčeným výkonem, dlouhou životností a snadným servisem pouzder S-cam
- Povlak PlatinumShield nabízí nepřekonatelnou odolnost proti korozi a prodlužuje životnost brzd
- Bubnové brzdy Q+ se dodávají se špičkovým brzdovým obložením a inovativními prvky, jako jsou šroubovaná pouzdra S-cam, jedinečné brzdové válečky ve tvaru soudku a nejlehčí pavouk ve své třídě
- K dispozici se vzduchovými kotoučovými brzdami EX+ ™ pro lepší brzdný výkon a provozuschopnost
Náprava přívěsu MTec6™
Vlastnosti produktu
PlatinumSheild® III pro osvědčený výkon, dlouhou životnost a snadný servis
Přesně tvarovaná jednodílná 6" trubka nápravy snižuje hmotnost a zajišťuje výjimečné rozložení zatížení
Při servisu není nutná demontáž náboje, což snižuje nároky na údržbu a prostoje
Držáky zavěšení instalované ve výrobě jsou roboticky svařovány, aby bylo zajištěno lepší spojení s nosníkem nápravy
PlatinumSheild® III pro osvědčený výkon, dlouhou životnost a snadný servis
Přesně tvarovaná jednodílná 6" trubka nápravy snižuje hmotnost a zajišťuje výjimečné rozložení zatížení
Při servisu není nutná demontáž náboje, což snižuje nároky na údržbu a prostoje
Držáky zavěšení instalované ve výrobě jsou roboticky svařovány, aby bylo zajištěno lepší spojení s nosníkem nápravy