Dostupnost produktu
Použití
Planetová tuhá náprava SPRC4806 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky terénních použití. Nákladní vozy, jeřáby pro nákladní automobily, sklápěče, přepravníky těžké techniky a vozidla zvláštního určení pracují v těch nejnáročnějších prostředích na světě a tandemové planetové nápravy Cummins-Meritor jsou navrhovány s ohledem na tyto podmínky. SPRC4806 unese celkovou hmotnost soupravy (GCW) až 1 000 000 lb (453 600 kg) v závislosti na specifických požadavcích na pracovní cyklus se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí a požadavky na zatížení pro delší provoz a životnost.
Díky širokému výběru možností redukce převodových stupňů, nosnosti náprav, brzd a několika pásů/středů upevnění náprav lze SPRC4806 přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Funkce a výhody
- Standardní výbava zahrnuje vysokokapacitní hypoidní převody, planetová ozubená kola s korunou, planetová kola na koncovkách kol namontovaná na kuželových ložiscích a robustní pouzdra náprav z vysokopevnostní oceli
- Mezi volitelné funkce patří vysokokapacitní vačkové brzdy, možnosti nosného diferenciálu, mezinápravový diferenciál s tlakovým olejovým mazacím systémem, jednoduchá nebo dvojitá montáž na náboje kol a široká škála celkových převodů náprav
- K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva