Tandemová zadní hnací náprava MT-810™

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Obrana
MT-810 náprava s redukcí kuželového převodu

Tyto nápravy s redukcí kuželového převodu překračují náročné požadavky současné řady středních taktických vozidel (FMTV) s hmotností až 23 000 liber, optimální manévrovatelností a vynikající světlou výškou. Jsou ideální pro použití v těžce obrněných vozidlech, kde zvyšují nosnost a mobilitu.

Funkce a výhody

  • Vzduchové kotoučové brzdy Meritor EX-225™
  • Koncovka kola s čepy pro kola se 10 čepy x 11,25 palce nebo 10 x 335 mm B.C.
  • Koncovky kol připravené na ABS s nainstalovaným ozubeným kolem a snímačem
  • Volitelný diferenciál s omezeným prokluzem pro lepší trakci na kluzkém povrchu
  • Volitelné bubnové brzdy
  • Všechny vojenské nápravy jsou podporovány globální podporou na trhu s náhradními díly
Model Hodnocení GAWR Brzdy Ozubené kolo Standardní poměry Hmotnost nápravy Posun misky Výška pastorku nad C/L Celková šířka
MD-23-810 10 433 kg (23 000 liber) Pneumatický kotouč EX-225 297,4 mm (11,7") 6,14; 6,84; 7,10; 7,80 689,0 kg (1 519 liber) 29,7 mm (1,17") 95,0 mm (3,74") 2 423 mm (95,4")
MR-23-810 601,0 kg (1 325 liber) 61,0 mm (2,4")


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.