Dostupnost produktu
Tichomoří v Asii
Použití
CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
Hnací nápravy řady MD-166, MR-166 a MC-166 jsou vybaveny nízkou hmotností, vyšší účinností a prodlouženou odolností, které vám pomohou dosáhnout lepších celkových nákladů na vlastnictví.
Funkce a výhody
- Snížení hmotnosti díky optimalizaci konstrukce, tandemové i samostatné nápravy jsou nižší než u průmyslových protějšků s podobným poměrem a točivým momentem
- Účinnost náprav je obvykle o 1-2 % vyšší než u konkurence na základě výsledků laboratorních testů
- Jedinečný materiál Cummins, konstrukce převodů s nízkou hlučností a špičková výrobní technologie pomáhají získat tichou a robustní převodovku pro automobilový průmysl
- Integrovaná originální brzda Cummins s osvědčenou kvalitou v praxi; brzdový rotor / buben z materiálu Cummins, vynikající vlastnosti proti opotřebení a tepelné odolnosti; testovaná a schválená destička/obložení, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí
- Maximální GCW 83T (6x4), GAWR 13T, rozsah poměru (2.80-7.17)
- Robustní vyrobená skříň nápravy s třecími svařovanými vřeteny může splnit náročné silniční požadavky na rozvíjejících se trzích.
- Sjednocené těsnění náboje s osvědčeným těsnicím výkonem, delší životností a vyšší účinností
- Volitelný senzor ABS, který může zlepšit spolehlivost a ovladatelnost vozidla
- Interval výměny oleje může být až 3 roky / 500,000 km, podle toho, co nastane dříve, pokud používáte syntetický olej testovaný a schválený společností Cummins
- Olejem mazané uložení kol, které zkracuje intervaly údržby