Tandemová zadní hnací náprava MT-14X™

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Hasičská a záchranná služba CDBS
CDBS Těžký náklad
Nákladní automobil CDBS
Tandemová zadní hnací náprava MT 14X

Tandemová zadní hnací náprava MT-14X je zkonstruována na základě pokročilé technologie, která zajišťuje vyšší výkon a spolehlivost. Tato robustní náprava je zkonstruována s dokonalou rovnováhou mezi účinností a odolností, vyhovuje různým aplikacím a lze ji nakonfigurovat tak, aby nabízela lepší úsporu paliva, vyšší točivý moment a maximální trakci při celkové hmotnosti nápravy (GAWR) mezi 34 000 a 44 000 lb.

Funkce a výhody

  • Nejkomplexnější řada převodových poměrů v oboru - 22 převodů od 2,28 do 7,17 - navržená tak, aby odpovídala použití a specifickým doporučením výrobců motorů
  • O dvacet procent větší mezinápravový diferenciál (IAD) poskytuje vysoký točivý moment až 2 050 liber, delší životnost a zvýšenou spolehlivost
  • Konstrukce převodovky s vysokým točivým momentem zajišťuje hladší a tišší provoz, větší kapacitu točivého momentu a delší životnost součástí
  • Prémiový design Amboid nabízí méně vibrací, zvýšenou kvalitu jízdy a celkovou životnost komponentů
  • Robustní jednodílný nosič nabízí přesné ustavení převodů
  • Volitelné čerpadlo pro práci vpřed a vzad zlepšuje ochranu díky dodatečnému mazání za všech okolností
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu ovládaná řidičem (DCDL) maximalizuje ochranu trakce a roztáčení na kluzkém povrchu

Videa:

Model nápravy Hodnocení libry (kg) GCW Dálnice libry (kg) Standardní poměry* Velikost ozubeného kola (průměr rozteče) v palcích (mm) Velikost drážkování hřídele nápravy v palcích (mm) Průměr tělesa hřídele nápravy v palcích (mm) Velikost krytu v palcích (mm) Tloušťka stěny v místě uložení pružiny v palcích (mm) Řada koncovek kol
Max. 3% Stupeň (dálnice) Max. 8% spád (zpevněný)
MT-34-14X 34 000 (15 436) 80 000 (36 320) 80 000 (36 320) 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90, 4.11 K dispozici jsou volitelné poměry 15,31 (388,91) 2,10 (53,3) 41 zubů 1.88 (47.8) / 2.00 (50.8) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.37 (9.5) Std/DualTrac 0.43 (11.0) Std/DualTrac™ 0.56 (14.3) Rozchod kol R
MT-40-14X 40 000 (18 160) 145 000 (65 830) 125 000 (56 750) 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.29, 5.86, 6.14,6.43, 6.83, 7.17 15,31 (388,91) 2,10 (53,3) 41 zubů 1.88 (47.8) / 2.00 (50.8) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.37 (9.5) Std/DualTrac 0.43 (11.0) Std/DualTrac 0.50 (12.7) Standardní trať 0.56 (14.3) Široký rozchod kol
MT-44-14X 44 000 (19 976) 44 000 (19 976) 145 000 (65 830) 3.70, 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.29, 5.86 K dispozici pouze v hypoidních poměrech 15,31 (388,91) 2,10 (53,3) 41 zubů 2,00 (50,8) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.50 (12.7) Standardní trať 0.56 (14.3) Široká trať


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.