Jednoduchá zadní hnací náprava RS-380™

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
RS 380 jednoduchá zadní hnací náprava

Jednoduchá zadní hnací náprava RS-380 poskytuje výraznou kombinaci precizního inženýrství a odolnosti komponentů, aby splňovala jedinečné požadavky použití u přístavních a terminálových traktorů. Široká škála poměrů a možností umožňuje uživatelům vybrat si balíček, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Funkce a výhody

  • Hypoidní převody nabízejí delší životnost, pevnost, odolnost a tišší provoz
  • Tuhá skříň diferenciálu zajišťuje extrémní odolnost
  • Sjednocená technologie olejových těsnění udržuje mazání uvnitř a znečištění venku
Hodnocení GAWR Model nápravy GCW Dálnice Libry (kg) Standardní poměry Velikost ozubeného kola (průměr rozteče) v palcích (mm) Velikost drážkování hřídele nápravy v palcích (mm) Průměr hřídele nápravy v palcích (mm) Velikost krytu v palcích (mm) Tloušťka stěny v místě uložení pružiny v palcích (mm) Řada koncovek kol
Max. 3% Stupeň (dálnice) Max. 8% spád (zpevněný)
23 000 (10 4334) RS-23-380 145 000 (65 830) 125 000 (56 750) 5.52, 6.07, 6.37, 6.75, 7.24, 7.83, 9.14, 10.12, 10.62 19,62 (498,3) 2,35 (59,7) 46 zubů 2,25 (57,2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0,50 (12,7) R
26 000 (11 804) RS-26-380 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30 000 (13 620) RS-30-380 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Široká trať U


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.