P600™ Planetová jednoduchá hnací náprava

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

CDBS Těžký náklad
Obrana
Planetová náprava řady P600

Naše planetové hnací nápravy jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly vyšší kapacitu a lepší výkon v mnoha náročných terénních aplikacích. Každá planetová náprava je známá svou výjimečnou kvalitou, pevností a houževnatostí a prochází intenzivním procesem ověřování v našich globálních konstrukčních a testovacích centrech.

Planetová náprava řady P600 nabízí výběr převodových poměrů, které zajišťují převod, výkon a točivý moment pro práci bez obětování kapacity užitečného zatížení nebo účinnosti. Tato planetová náprava je navržena a vyrobena tak, aby nabízela maximální celkovou hmotnost nápravy (GAWR) 126 000 liber pro přepravu nákladu s vyšší kapacitou.

Funkce a výhody

  • Testováno a ověřeno v nejnáročnějších aplikacích pro zajištění konzistentně spolehlivého provozu
  • Řidičem ovládané uzávěrky diferenciálu pro lepší trakci
  • Schopnost protiblokovacího systému (ABS) zajišťuje optimální bezpečnost a výkon
  • Vyrobené ocelové pouzdro s držáky akceptuje všechna těžká zavěšení dostupná na trhu
  • Široký celkový převodový poměr náprav umožňuje volbu převodových poměrů od 3,46 do 24,81 pro jedinečné a náročné aplikace
  • Rozsáhlé testování pro zajištění odolnosti
  • Hardware kompatibilní s centrálním systémem huštění pneumatik (CTIS)
  • Uložení kol je k dispozici s 4 nebo 5 planetovými převody
  • Poměrný mezinápravový diferenciál navržený tak, aby uspokojil rostoucí celosvětovou poptávku po řadě tridemových náprav

Videa:

Rozsah poměru P610 Rozsah poměru P614 MAX GAWR** MAX GCWR** Stopy (náboj FL až FL, palce) Odpružení Brzdy Převody uložení kol Montáž kola Zamykání
4.55-8.66 NEPLATÍ 126 000 liber Až 560 000 liber 70,9; 74,0 & 80,3 Chalmers®, Hendrickson®, Link® (RayDan®) a Neway® S-Cam 16 1/2" x 8 5/8" Litina+ 4 planetové standardní; 5 planetových volitelných 335 mm př. n. l. Zámek DCDL
*Komplexní specifikace jsou k dispozici na vyžádání.
**Zahrnuje více možností nosičů.
***Maximální jmenovité hodnoty podléhají posouzení aplikačního inženýrství společnosti Cummins-Meritor


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.