MS-14X™ Jednoduchá zadní hnací náprava

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Nákladní automobil CDBS
MS-14X jednoduchá zadní hnací náprava

Jednoduchá zadní hnací náprava MS-14X pro linkovou přepravu a městskou dopravu je navržena pro nejnáročnější a nejnáročnější práce. Díky své legendární odolnosti poskytuje MS-14X výkon při snížených nákladech na údržbu a provoz. MS-14X, postavený pro optimalizaci výkonu, nabízí celkovou hmotnost nápravy (GAWR) mezi 17 500 a 21 000 lbs.

Funkce a výhody

  • Vysoce kvalitní, všestranné komponenty nabízejí tichý provoz a snadnou servisovatelnost
  • Možnosti převodů Hypoid-Generoid™ nabízejí dlouhou životnost a zvýšenou odolnost
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu ovládaná řidičem (DCDL) maximalizuje ochranu trakce a roztáčení na kluzkém povrchu
  • Odolné skříně diferenciálu nabízejí přesné ustavení převodů a dlouhou životnost

Videa:

Model nápravy MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
Hodnocení libry (kg) 17 000 (7 711) 19 000 (8 618) 21 000 (9 525)
Koncovka kola L/R L/R R
Minimální montážní středy v palcích (mm) 40 00 (1016) 40 00 (1016) 40 00 (1016)
Průřez krabice v palcích (mm) 5.25x4.62 (134x117) 5.25x4.62 (134x117) 5.25x4.62 (134x117)
Dráha Standardní 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5)
Široký 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0)
Technologie DualTrac 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0)
Tloušťka stěny pouzdra v palcích (mm) Standardní 0,38 (9,5) 0.38/0.44 (9.5/11.0) 0.38/0.44 (9.5/11.0)
Široký 0,56 (14,2) 0,56 (14,2) 0,56 (14,2)
Technologie DualTrac 0,44 (11,0) 0,44 (11,0) 0,44 (11,0)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.