MS-13X™ Jednoduchá zadní hnací náprava

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
Náprava ms-13x

Jednoduchá zadní hnací náprava MS-13X pro středně náročné aplikace je navržena pro maximální odolnost a úsporu hmotnosti. Je ideální pro nákladní vozidla a autobusy třídy 6 a 7. Je kompatibilní s bubnovými, kotoučovými a parkovacími brzdami a má celkovou hmotnost na nápravu (GAWR) od 17,000 do 21,000 liber.

Funkce a výhody

  • Robustní a osvědčená konstrukce
  • Využívá stávající pouzdro nápravy 14X pro snadnou instalaci zavěšení
  • Poměry mezi 3,90 a 6,50 pro více aplikací
  • Až o 59 liber lehčí než nosič MS-14X™ pro zvýšení užitečného zatížení a lepší účinnost vozidla
  • Volitelný inovativní, výkonově laděný převod Quiet Ride® s nízkou hlučností pro nejlepší jízdní komfort v autobusech
  • Možnosti vzduchové brzdy nebo hydraulické brzdy v závislosti na třídě a preferencích vozidla
  • Lehká konstrukce a hustota výkonu pro vyšší užitečné zatížení
  • Vysoká odolnost a spolehlivost pro delší provozuschopnost
  • Nižší spotřeba paliva pro snížení celkových nákladů na vlastnictví

Videa:

  MS-17-13X MS-19-13X MS-21-13X 
Celková hmotnost na nápravu (GAWR) 17000 lbs 19000 lbs 21000 lbs
Dálnice s celkovou kombinovanou hmotností (GCW) 41000 lbs 41000 lbs 41000 lbs
Standardní poměry 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50
Průměr rozteče ozubeného kola 13,97 in (355 mm) 13,97 in (355 mm) 13,97 in (355 mm)
Velikost drážkování hřídele nápravy 2 in (51 mm) - 39 zubů nebo 2,1 in (53 mm) - 41 zubů 2 in (51 mm) - 39 zubů nebo 2,1 in (53 mm) - 41 zubů 53 mm (2,1 palců) - 41 zubů
Průměr tělesa hřídele nápravy 46 mm (1,81 palců) nebo 48 mm (1,88 palců) 46 mm (1,81 palců) nebo 48 mm (1,88 palců) 1,88 in (48 mm)
Velikost krytu 5,25 in x 4,62 in
(133 mm x 117 mm)
5,25 in x 4,62 in
(133 mm x 117 mm)
5,25 in x 4,62 in
(133 mm x 117 mm)
Tloušťka stěny krytu 0,375 placů (9,5 mm) 9,5 mm (0,375 palců),
0,437 in (11 mm)
9,5 mm (0,375 palců),
0,437 in (11 mm)
Řada koncovek kol L nebo R L nebo R R


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.