Jednoduchá zadní hnací náprava MS-113™

Dostupnost produktu

Latinská Amerika

Použití

CDBS Autobus a autokar
Nákladní automobil CDBS
jednoduchá zadní hnací náprava

Jednoduchá zadní hnací náprava MS-113 pro linkovou přepravu a použití ve městě je navržena pro nejnáročnější práce a nejdrsnější podmínky. Díky své jednoduché konstrukci poskytuje MS-113 výkon při snížených nákladech na údržbu a provoz. MS-113, postavený pro optimalizaci výkonu, nabízí celkovou kombinovanou hmotnost (GCW) 11,8 tun nebo 26 000 liber a celkovou hmotnost nápravy (GAWR) 9 tun nebo 20 000 liber.

Funkce a výhody

  • Navrženo pro linkové přepravy a městské dodávky
  • Kompaktní
  • Samostatná náprava s jednou redukcí
  • Lehká konstrukce nosiče
  • Vysoká účinnost a hustota výkonu
  • Převodovka Quiet Ride®
  • K dispozici jsou různá řešení koncovek kol
  • Dlouhý interval výměny oleje
  • Možnosti ozubení Hypoid-Generoid™
  • Vysoká odolnost a spolehlivost
  • Vyšší provozuschopnost
  • Nižší spotřeba paliva
  • Nižší dopady na životní prostředí
  • Tuhá skříň diferenciálu nabízí přesné seřízení převodů a dlouhou životnost
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6,000
Carga combinada (kg) 11,800
Reduções disponíveis 3,07; 3,15; 3,31; 3,42; 3,58; 3,73; 3,91; 4,10; 4,30; 4,56; 4,78; 5,13; 5,38; 5,86; 6,14
Semieixo tamanho do entalhado 37 zubů- 40,2 mm
Diâmetro do semieixo 38 5 mm
Seção quadrada da carcaça Estampada 134 x 117 mm
Espessura da parede da carcaça Estampada 9 5 mm
Distância entre rolamentos do cubo Padrão 70,4 mm
Opcional Conforme necessidade
Bitola Padrão 1,691 mm
Opcional Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 145
Bloqueio do diferencial Não aplicável
Extremidades Tipo “C”


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.