Planetová zadní hnací náprava MOR-32™

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Zařízení pro pozemní služby CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Přístavní traktor CDBS
CDBS Tankovací zařízení
CDBS Sněhová fréza
planetová zadní hnací náprava

Planetová zadní hnací náprava MOR-32 je navržena, zkonstruována a vyrobena tak, aby splňovala rostoucí celosvětovou poptávku po extrémním výkonu a vyšší kapacitě u tahačů v přístavu a terminálových tahačů a u letištních pozemních servisních zařízení, včetně sněhových fréz a tankovacích vozů.

Funkce a výhody

  • S podporou intenzivního procesu testování a ověřování
  • Maximální celková hmotnost na nápravu (GAWR) 32 tun
  • Osvědčené varianty nosičů nabízejí široký rozsah převodových poměrů náprav od 8.54 -až po 24.81 pro flexibilitu a produktivitu
  • Volitelná kompatibilita se systémem centrálního huštění pneumatik (CTIS)
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu ovládaná řidičem (DCDL) pro lepší trakci
  • Sestaveno ve Spojených státech s dodací lhůtou 90 dní
  • Řada 610 planetových kol s převodovým poměrem 3.46 poskytuje osvědčený výkon a trvanlivost
  • 16,5 palce x 7 palců "P" vysoce výkonná/těžká vačková brzda
  • Kovaná vřetena přišroubovaná ke skříni pro modulární konstrukci a flexibilitu
  • Využívá nosiče náprav řady 14X a 145, běžné nosiče z velkoobjemového trhu nákladních vozidel třídy 8

Videa:

Model nápravy Hodnocení GCW Silnice Libry (kg) Max. 3% Stupeň (Dálnice) GCW Silnice Libry (kg) Max. 8% Stupeň (Zpevněný) Standardní poměry (horní/dolní rozsah) Velikost ozubeného kola (průměr rozteče) v palcích (mm) Velikost drážkování hřídele nápravy v palcích (mm) Průměr těla v palcích (mm) Velikost krytu v palcích (mm) Tloušťka stěny v místě uložení pružiny v palcích (mm) Řada koncovek kol
MOR-H2 Až 35 000 tun 264 000* (120 000) 264 000* (120 000) 8,55; 9,13; 10,66; 11,25; 11,63; 12,28; 12,80; 13,49; 14,22; 14,98; 16,02; 16,88; 17,75; 18,30; 19,27; 20,28; 21,24; 22,25; 23,63; 24,81 15,38 (390,0) 2,0 (50,9) 41 zubů 2,06 (52,4) 7,00 x 6,50 (178 x 165) 0,63 (16,0) Planetární


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.