Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
Obrana
Tyto nápravy s redukcí kuželového převodu překračují náročné požadavky současné řady středních taktických vozidel (FMTV) s hmotností až 23 000 liber, optimální manévrovatelností a vynikající světlou výškou. Jsou ideální pro použití v těžce obrněných vozidlech, kde zvyšují nosnost a mobilitu.
Funkce a výhody
- Montáž kola s čepy pro kola se 10 x 11,25 palce" nebo 10 body x 335 mm B.C.
- Koncovky kol připravené na ABS s nainstalovaným ozubeným kolem a snímačem
- Volitelný diferenciál s omezeným prokluzem pro lepší trakci na kluzkém povrchu
- Volitelné bubnové brzdy
- Všechny vojenské nápravy jsou podporovány globální podporou na trhu s náhradními díly
Jednoduchá zadní hnací náprava MH-810™
Vlastnosti produktu
Kuželová převodovka, koncovka kola s redukcí náboje kola
Pouzdro z tvárné litiny
Malá velikost mísy pro větší světlou výšku
Přesná kovaná ozubená kola diferenciálu
Převodovka Meritor Amboid; průměr kroužku 11.7"
Kuželová převodovka, koncovka kola s redukcí náboje kola
Pouzdro z tvárné litiny
Malá velikost mísy pro větší světlou výšku
Přesná kovaná ozubená kola diferenciálu
Převodovka Meritor Amboid; průměr kroužku 11.7"