Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
CDBS Autobus a autokar
Náprava řady 79000 je náprava nové generace s jednoduchým redukčním pohonem pro použití v tranzitních autobusech a autokarech o rozměrech 35-60 stop. Díky svému výkonu je ideální volbou pro vysoké pracovní cykly zastavení a rozjezdu, náročné regenerační zatížení a aplikace s pravidelným přetížením nápravy.
Funkce a výhody
- Celková hmotnost nápravy 28 660 lb nabízí zvýšenou kapacitu pro náročné použití v městských autobusech a autokarech
- Hospodárnější, účinnější a s nižší hmotností než nápravy s dvojitou redukcí
- Jednodílné litinové pouzdro s integrovanými držáky zavěšení a "přišroubovanými" držáky momentových tyčí pro extra pevnost a odolnost
- Jednodílný litinový kryt s integrovanými podložkami závěsů a "přišroubovanými" držáky momentové tyče pro větší pevnost a odolnost.
- Převodovka Quiet Ride® přináší uvolněnější zážitek z jízdy
- Špičkové brzdy Cast Plus™ 16,5" x 8,625" S-cam nebo vzduchové kotoučové brzdy EX+ H™ jsou součástí standardní výbavy s volitelnou vačkou řady 14,5" x 10" "W"
- 5záruka na rok/neomezený počet ujetých kilometrů na základě schválení aplikace
- Díky robustnosti převodovky a samotného nosiče je tento produkt ideální nejen pro dnešní hnací ústrojí - dieselové, CNG a hybridní elektrické - ale také pro hnací ústrojí budoucnosti, protože je kladen větší důraz na plně elektrická vozidla
79000™ Jednoduchá zadní hnací náprava
Vlastnosti produktu
Jednodílné litinové pouzdro s integrovanými držáky zavěšení a "přišroubovanými" držáky momentových tyčí pro extra pevnost a odolnost
Jednodílný litinový kryt s integrovanými podložkami závěsů a "přišroubovanými" držáky momentové tyče pro větší pevnost a odolnost.
Převodovka Quiet Ride™ poskytuje relaxační zážitek z jízdy
Špičkové brzdy Cast Plus 16,5" x 8,625" S-cam nebo vzduchové kotoučové brzdy EX+H jsou součástí standardní výbavy s volitelnou vačkou řady 14,5" x 10" "W"
Jednodílné litinové pouzdro s integrovanými držáky zavěšení a "přišroubovanými" držáky momentových tyčí pro extra pevnost a odolnost
Jednodílný litinový kryt s integrovanými podložkami závěsů a "přišroubovanými" držáky momentové tyče pro větší pevnost a odolnost.
Převodovka Quiet Ride™ poskytuje relaxační zážitek z jízdy
Špičkové brzdy Cast Plus 16,5" x 8,625" S-cam nebo vzduchové kotoučové brzdy EX+H jsou součástí standardní výbavy s volitelnou vačkou řady 14,5" x 10" "W"