Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
Zemědělství
CDBS Stavební a komunální služby
Mobilní jeřáby CDBS
FS25 Nepoháněná řídicí náprava je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky na silnici i mimo ni. S nominální jmenovitou kapacitou 25 600 liber (11 600 kg) pokrývá FS25 širokou škálu vozidel, včetně: hydraulických jeřábů namontovaných na nákladních automobilech, zemědělských, stavebních a speciálních podvozkových aplikací.
Funkce a výhody
- 16,5" x 6" a 7" Q Plus™ (419x152 a 178 mm) těžké vačkové brzdy a trubková konstrukce z ocelového nosníku pro různé konfigurace OEM montáže vozidel.
- Standardní pokles osy vřetena k nosníku je 1,5" (38,1 mm), výška zavěšení se může měnit.
- Různé šířky rozchodu se dosahují různými délkami paprsku.
- Trubkový ocelový nosník O.D. 6,375" (162 mm) pojme různé konfigurace držáků.
- Rovná konstrukce táhla optimalizuje pevnost táhla a zvyšuje ochranu za trubkovým nosníkem před vnějším poškozením.
- K dispozici pro instalaci s jedním nebo tandemovým vozidlem; má také k dispozici možnosti dvojitých řízených ramen a ramen spojovacích tyčí pro zlepšení nominálního řízení Ackerman.
- Dostupné úchyty v palcových i metrických kolových šroubech zlepšují flexibilitu instalace OEM vozidel.