Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
Mobilní jeřáby CDBS
Náš jedinečný inženýrský a výrobní přístup nabízí přizpůsobená řešení pro aplikace terénních jeřábů a výrazně zkracuje dodací lhůty výroby. Díky silné tradici v technologii hnacího ústrojí nabízí jeřábová náprava RT bezkonkurenční výkon.
Funkce a výhody
- Přizpůsobená část a délka nápravy odpovídají požadavkům na pevnost, kapacitu a rozchod kol
- Modulární konstrukce nabízí flexibilní použití
- Průměry kruhů šroubů kol 335 mm (13,19 palců), 422 mm (16,625 palců), 502 mm (19,75 palce) poskytují osvědčený výkon a odolnost
- Převodové poměry náprav 8,5 až 43,0 nabízejí optimální volbu převodových poměrů
- Nosič 14X™ má osvědčený vysoce účinný design a zvýšenou spolehlivost
- Odborné znalosti v oblasti přesných převodů nabízejí tichý provoz ve srovnání s konkurencí
- Pokročilá těsnění poskytují vynikající odolnost v extrémních povětrnostních podmínkách
- Globální poprodejní podpora zahrnuje záruku OnTrac v reálném čase a technickou podporu
Nápravy terénních jeřábů Meritor®
Vlastnosti produktu
Průměry kruhů šroubů kol 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625"), 502 mm (19,75") poskytují osvědčený výkon a odolnost
Přizpůsobená část a délka nápravy odpovídají požadavkům na pevnost, kapacitu a rozchod kol
Převodové poměry náprav 8,5 až 43,0 umožňují optimální volbu převodových poměrů
Průměry kruhů šroubů kol 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625"), 502 mm (19,75") poskytují osvědčený výkon a odolnost
Přizpůsobená část a délka nápravy odpovídají požadavkům na pevnost, kapacitu a rozchod kol
Převodové poměry náprav 8,5 až 43,0 umožňují optimální volbu převodových poměrů