PSC5494

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Mobilní jeřáby CDBS
Planetová řízená náprava PSC5494

Planetová řídicí náprava PSC5494 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky těžkých mobilních jeřábů a dokázala podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí, rozměry pneumatik a požadavky na zatížení.

Náprava PSC5494 nabízí široký výběr celkových možností redukce převodů, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

Funkce a výhody

  • Trvale mazané hřídele řízených náprav
  • Standardní unitizované těsnění na vstupním pastorku nosiče snižuje pravděpodobnost úniku oleje.
  • K dispozici je volitelná uzávěrka diferenciálu DCDL (řízená řidičem) pro lepší požadavky na trakci
  • K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva
GAWR Rating Pounds (kg) Konečný poměr Od příruby k přírubě v palcích (mm) Montáž kola v palcích (m Minimální velikost kola v palcích (mm) Typická hmotnost nápravy lb (kg)
90 000 (40 800)    17,77; 22,36; 23,69; 25,42; 27,95; 31,94; 33,43 116.15 (2,950) Náboj pilotovaný, 24 čep 23.50 (597) 29 (736) 6 360 (2 887)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.