Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
Zařízení pro pozemní služby CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Vlečný traktor CDBS
Planetová řídicí náprava PSC1485 je navržena tak, aby splňovala rostoucí výkonnostní požadavky náročných aplikací pozemní obslužné techniky a manipulace s materiálem a byla schopna podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí, rozměry pneumatik a požadavky na zatížení.
Funkce a výhody
- Trvale mazané hřídele řízených náprav
- Volitelný dvojitý třmen/koncovka kola 4 s pístem/kalibrem Hydraulické suché kotoučové brzdy
- Volitelné použití pružiny namontované na vstupním pastorku nosiče/hydraulická parkovací brzda na rotoru 19,0" (482,6 mm)
- K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva