Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
Manipulátor prázdných kontejnerů CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Planetová tuhá náprava PRC7545 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky těžkých aplikací manipulace s materiálem se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí a požadavky na zatížení pro delší provoz a životnost.
Díky širokému výběru převodových poměrů, rozchodu kol, brzd, nosností a montáže vozidla může být planetová tuhá náprava PRC7545 přizpůsobena vašim specifickým potřebám.
Funkce a výhody
- Standardní unitizované těsnění na vstupním pastorku nosiče snižuje pravděpodobnost úniku oleje.
- Kotoučové brzdy s mokrým brzděním W4R 17 in (432 mm) namontované na kolech s utěsněným prostředím chrání před nečistotami pro optimální brzdný výkon v náročných podmínkách
- K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva