PRC674

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Zemědělství
Planetová tuhá náprava PRC674

Planetová tuhá náprava PRC674 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky zemědělských aplikací, se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí a požadavky na zatížení pro delší provoz a odolnost.

Díky širokému výběru možností redukce převodů a nosností náprav lze planetovou tuhou nápravu PRC674 přizpůsobit vašim specifickým potřebám.

Funkce a výhody

  • Standardní unitizované těsnění na vstupním pastorku nosiče snižuje pravděpodobnost úniku oleje.
  • Vzduchem ovládané vačkové brzdy s volitelnou parkovací brzdou namontovanou na vstupním pastorku nosiče
  • Vačkové brzdy jsou vybaveny možností bezpečné brzdové komory pro funkci parkování vozidla
  • K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva
GAWR Rating Pounds (kg) Konečný poměr Od příruby k přírubě v palcích (mm) Montáž kola v palcích (m Minimální velikost kola v palcích (mm) Typická hmotnost nápravy lb (kg)
31 000 (14 000)       16,56 / 23,10 (dvě rychlosti) 93.50 (2,375) Náboj pilotovaný, 12 čep, 16.625 (422) 24 (610) 1 990 (903)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.