PRC3806

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Manipulátor prázdných kontejnerů CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Planetová tuhá náprava PRC3806

Planetová tuhá náprava PRC3806 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky těžkých aplikací manipulace s materiálem se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí a požadavky na zatížení pro delší provoz a životnost.

Díky širokému výběru převodových poměrů, nosností a montáží do instalace vozidla lze planetovou tuhou nápravu PRC3806 přizpůsobit vašim specifickým potřebám.

Funkce a výhody

  • Standardní unitizované těsnění na vstupním pastorku nosiče snižuje pravděpodobnost úniku oleje.
  • Kotoučové brzdy s mokrým brzděním W4R 17 in (432 mm) namontované na kolech s utěsněným prostředím chrání před nečistotami pro optimální brzdný výkon v náročných podmínkách
  • Axiální šroub nosiče poskytuje ozubené kolo pro aplikace s vysokým točivým momentem
  • K dispozici je volitelná kotoučová brzda namontovaná na vstupu nosiče
GAWR Rating Pounds (kg) Konečný poměr Od příruby k přírubě v palcích (mm) Montáž kola v palcích (m Minimální velikost kola v palcích (mm) Typická hmotnost nápravy lb (kg)
160 000 (72 600)   17,77; 22,36; 23,69; 25,42; 27,95; 31,94; 33,43 114.38 (2,905) Náboj pilotovaný, 23 čep, 19.5 (495) 23 (585) 5 173 (2 300)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.