PRC1756

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Manipulátor prázdných kontejnerů CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Planetová tuhá náprava PRC1756

Planetová tuhá náprava PRC1756 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky těžkých aplikací manipulace s materiálem se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí a požadavky na zatížení pro delší provoz a životnost.

Díky širokému výběru převodových poměrů, nosností a rozchodu kol může být planetová tuhá náprava PRC1756 přizpůsobena vašim konkrétním potřebám.

Funkce a výhody

  • K dispozici je volitelná kotoučová brzda namontovaná na vstupu nosiče
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu řízená řidičem (DCDL) pro lepší trakci
  • K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva
GAWR Rating Pounds (kg) Konečný poměr Od příruby k přírubě v palcích (mm) Montáž kola v palcích (m Minimální velikost kola v palcích (mm) Typická hmotnost nápravy lb (kg)
119 000 (50 000)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 127.95 (3,250) Náboj pilotovaný, 12 čep, 16.73 (425)  24 0 (610) 3 850 (1748)


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.