Dostupnost produktu
Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika
Použití
Manipulátor prázdných kontejnerů CDBS
Vysokozdvižný vozík CDBS
Manipulace s materiálem CDBS
Přístavní traktor CDBS
Železniční vůz CDBS
Planetová tuhá náprava PRC1015 je navržena tak, aby splňovala rostoucí požadavky těžkých aplikací manipulace s materiálem se schopností podporovat zvýšené točivé momenty hnacího ústrojí a požadavky na zatížení pro delší provoz a životnost.
Díky širokému výběru převodových poměrů, nosností a brzd lze planetovou tuhou nápravu PRC1015 přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Funkce a výhody
- Standardní unitizované těsnění na vstupním pastorku nosiče snižuje pravděpodobnost úniku oleje.
- Disponuje kotoučovými brzdami s mokrým brzdným systémem nebo mechanickými bubnovými brzdami S-Cam
- Volitelná vstupní hydraulická parkovací brzda s brzdovým třmenem na 16.0 v (406 mm) rotoru.
- K dispozici jsou dodatečné magnety skříně nápravy pro snížení kovového znečištění mezi plánovanými intervaly výměny maziva